- Κύβος Μ18: εξοικονομήστε χώρο με την ifm
- PMD αισθητήρες απόστασης σειράς OGD
Η νέα γενιά αισθητήρων απόστασης OGD
Γρηγορότερα, μακρύτερα, καλύτερα
Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία PMD (PMD: συσκευή φωτονικής μίξης), ο αισθητήρας απόστασης OGD ανιχνεύει αντικείμενα με εξαιρετική ακρίβεια σε απόσταση έως 4 m.
Με αυτό το ισχυρό σύστημα μέτρησης χρόνου τροχιάς στο τσιπ μπορείτε να ανιχνεύσετε την παρουσία αντικειμένων ή τη σωστή θέση τους, με τη μέγιστη ακρίβεια. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την ανίχνευση με γρήγορη διαδοχή και υψηλή ταχύτητα, για παράδειγμα στον τομέα της διακίνησης ή της διαχείρισης υλικών. Η εξαιρετική αντίσταση σε ανακλάσεις και η καταστολή φόντου της τεχνολογίας PMD, μαζί με το μεγάλο κέρδος απολαβής φωτός, επιτυγχάνουν την αξιόπιστη ανίχνευση.
Η τεχνολογία PMD των αισθητήρων OGD είναι πολύ ανώτερη από τους συμβατικούς αισθητήρες διάχυσης λέιζερ ή κόκκινου φωτός. Καθώς η απόσταση ανίχνευσής τους είναι ανεξάρτητη από τη γωνία και το χρώμα, μπορούν να ανιχνεύσουν ακόμη και δύσκολα αντικείμενα όπως γυαλιστερές μεταλλικές επιφάνειες.
Εκτός από την απόσταση παρέχεται και η ανακλαστικότητα. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την αναγνώριση αντικειμένων, αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών τους. Η ταυτόχρονη παροχή των τιμών απόστασης και ανακλαστικότητας επιτρέπει τη διαφοροποίηση των υλικών ενώ παράλληλα αυξάνει την αξιοπιστία της διεργασίας.
Με το σπείρωμα M18, ο συμπαγής αισθητήρας λέιζερ εγκαθίσταται εύκολα. Η ρύθμιση γίνεται απευθείας στη συσκευή ή εναλλακτικά μέσω IO-Link, μέσω 3 μπουτόν. Η απεικόνιση επιτυγχάνεται με την ενσωματωμένη δίχρωμη οθόνη 8 τμημάτων του αισθητήρα.
Εύκολη ενσωμάτωση συσκευών νέας γενιάς χάρη στη «Λειτουργία Compa»
Η λειτουργία Compa επιτρέπει την αντικατάσταση μιας προγενέστερης γενιάς OGD με συσκευές νέας γενιάς χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις προγραμματισμού. Απλά συνδέετε τον νέο σας αισθητήρα σε μία κατάλληλη κύρια μονάδα IO-Link, ενεργοποιείτε τη λειτουργία «Backup & restore» και η συσκευή νέας γενιάς OGD θα λειτουργεί όπως και η προηγούμενη γενιά.
Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Η ψηφιακή μετάδοση μέσω IO-Link διασφαλίζει μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες για τις τιμές του αισθητήρα, καθώς δεν υπάρχουν απώλειες σήματος σε αντίθεση με τις αναλογικές συσκευές. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια των μετρούμενων τιμών.
Απλότητα και διαφάνεια
Η έξοδος της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής, η απλή και γρήγορη παραμετροποίηση και ο διαφανής προσδιορισμός των δεδομένων επιτρέπουν αποτελεσματική επιτήρηση και έλεγχο της εγκατάστασης. Χάρη στη συνεχή διάγνωση και την απομακρυσμένη παραμετροποίηση μέσω IO-Link, οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας και το κόστος συντήρησης μειώνονται σημαντικά.
Πολλαπλές μετρούμενες τιμές από έναν αισθητήρα
Χάρη στο IO-Link, ο αισθητήρας μπορεί να μεταδίδει την τρέχουσα τιμή απόστασης και την τρέχουσα τιμή ανακλαστικότητας ταυτόχρονα.
Λειτουργία στοπ σε μεταφορική ταινία δύο σταδίων
Ένα ακόμη πλεονέκτημα που διαθέτει ο OGD είναι η εξαιρετική καταστολή φόντου. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι χρήσιμο στην εφαρμογή της λειτουργίας στοπ στο τέλος μεταφορικής ταινίας. Οι αντανακλάσεις από τα μεταλλικά ράουλα δεν επηρεάζουν τον αισθητήρα. Επίσης, το OGD εντοπίζει αντικείμενα διαφορετικών χρωμάτων αξιόπιστα. Σε αυτήν την εφαρμογή, το πρώτο σημείο μεταγωγής ενεργοποιεί τη μείωση της ταχύτητας του ιμάντα. Όταν το αντικείμενο φτάσει στο δεύτερο σημείο μεταγωγής, ο ιμάντας σταματά.
Βασικό πλεονέκτημα: Ο OGD βοηθά στη μείωση του κόστους αγοράς, εγκατάστασης και καλωδίωσης, καθώς αντικαθιστά τις δύο μονάδες που συνήθως απαιτούνται για μία διάταξη ανίχνευσης με δέσμη φωτός. Επιπλέον, μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν με κάθε τρόπο, καθώς μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον ιμάντα και υπό γωνία.
Διασφάλιση ποιότητας κατά τη διάρκεια της παραγωγής
Ο OGD εκτελεί ακριβείς και αξιόπιστους εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας για την παρακολούθηση της σωστής θέσης, του προσανατολισμού και της ποιότητας μικρών γυαλιστερών εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων με χαμηλή ανάκλαση, όπως o-ring ή οδοντωτούς τροχούς.
Μπορούν να ανιχνευθούν σφάλματα συναρμολόγησης, όπως έλλειψη O-ring πάχους 5 mm ή περισσότερο. Αυτή η διαδικασία ανίχνευσης σφάλματος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και πριν από τον τελικό έλεγχο ποιότητας, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο δαπανηρών επακόλουθων ζημιών, όπως είναι οι χρόνοι διακοπής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή οι ελαττωματικές παρτίδες. Την ίδια στιγμή, ο επιτόπιος έλεγχος ποιότητας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη και αποδοτική διασφάλιση της ποιότητας. Όσο νωρίτερα ανιχνεύονται τα σφάλματα, τόσο μικρότερο είναι το επακόλουθο κόστος και μπορούν πιο γρήγορα να γίνουν βελτιώσεις.
Με τις ολοένα και πιο πλάγιες γωνίες, το ανακλώμενο φως μειώνεται, προκαλώντας επιδείνωση της ακρίβειας της τιμής ανακλαστικότητας.
Αναγνώριση αντικειμένων στη διαχείριση προϊόντων
Ο OGD μεγάλης εμβέλειας ανιχνεύει αντικείμενα αξιόπιστα, ακόμα και με δυσμενείς συνθήκες φωτισμού. Δεν αστοχεί ούτε και σε ανακλαστικά ή τσαλακωμένα υλικά, όπως π.χ. λεπτά μεταλλικά φύλλα, τα οποία επίσης συχνά έχουν και πολύχρωμα ή σκουρόχρωμα σχέδια.
Ο αισθητήρας ανιχνεύει το λέρωμα στον φακό, χρησιμοποιώντας την τιμή ανακλαστικότητας μέσω του IO-Link, ειδοποιώντας τον χειριστή για καθαρισμό. Έτσι μειώνονται οι λανθασμένες μετρήσεις και αυξάνεται η αξιοπιστία της διεργασίας.
Άλλες εφαρμογές που έχουν επιλυθεί με τον OGD
Οι αισθητήρες απόστασης σειράς OGD της ifm χρησιμοποιούν τεχνολογία χρόνου τροχιάς για ακριβή, στιβαρή μέτρηση απόστασης με μεγάλη εμβέλεια ανίχνευσης. Με την τεχνολογία χρόνου τροχιάς, τα κύματα φωτός που εκπέμπονται από την πηγή φωτός λέιζερ μεταδίδονται. Όταν το φως αναπηδά στον στόχο, το μοτίβο φάσης μετατοπίζεται και αυτή η μετατόπιση είναι ευθέως ανάλογη προς την απόσταση.
Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας χρόνου τροχιάς
- Ισχυρή ανίχνευση μικρών ανακλαστικών, γυαλιστερών ή μαύρων αντικειμένων
- Ακόμη και πολύχρωμα αντικείμενα, όπως μοριοσανίδες ή κομμάτια κρέατος, ανιχνεύονται αξιόπιστα χάρη στην τεχνολογία PMD.
- Η καταστολή φόντου και το λέιζερ καθιστούν τον OGD εξαιρετικά αξιόπιστο, ακόμη και αν εκτίθεται σε εξωτερικές παρεμβολές, όπως κινήσεις, ανακλάσεις και εξωτερικό φως
- Γρήγορη τοποθέτηση - δεν εξαρτάται από το χρώμα και τη γωνία
- Διάφανη δημιουργία δεδομένων
- Τρέχουσα τιμή απόστασης
- Τρέχουσα τιμή ανακλαστικότητας
- Τρέχουσα κατάσταση συσκευής
- Εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση
- Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες