- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Κύριες μονάδες IO-Link AutomationLine με ψηφιακές εισόδους/εξόδους
Κύριες μονάδες IO-Link AutomationLine με ψηφιακές εισόδους/εξόδους
Ευέλικτες ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι με σύνδεση IO-Link
Οι κύριες μονάδες AutomationLine διαθέτουν 8 θύρες, η κάθε μία με δύο κανάλια. Στη μονάδα AL2821, αυτές μπορούν να διαμορφωθούν μεμονωμένα ως ψηφιακές είσοδοι ή έξοδοι. Στη μονάδα AL2841, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως ψηφιακές είσοδοι.
Η σύνδεση μέσω IO-Link επιτρέπει την απλή ενσωμάτωσή της σε υφιστάμενες αρχιτεκτονικές συστημάτων με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.
Βασική σχεδίαση συσκευής με βελτιστοποιημένο όγκο δεδομένων
Επειδή επικεντρώνονται συγκεκριμένα σε βασικά δεδομένα διεργασιών και διάγνωσης, οι μονάδες AutomationLine αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση, έναντι των μονάδων IO-Link που έχουν ευρύτερο φάσμα λειτουργιών. Ταιριάζουν ιδιαίτερα σε συστήματα και εφαρμογές για τα οποία επαρκούν αξιόπιστες βασικές λειτουργίες. Η μειωμένη ποσότητα δεδομένων απλοποιεί τη διαμόρφωση και μειώνει το κόστος μηχανικών εργασιών και συστημάτων.
Ανθεκτική σχεδίαση για αποκεντρωμένες εφαρμογές πεδίου
Οι μονάδες αυτές διαθέτουν στιβαρό περίβλημα AutomationLine και είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον. Με βαθμό προστασίας IP67 και μεγάλο εύρος θερμοκρασίας από –40 έως +70 °C, είναι ιδανικές για συνεχόμενη χρήση στο πεδίο.