• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Μονάδα εξόδου IO-Link για ασφαλή και μη αντιδραστική μεταγωγή

Μονάδα εξόδου IO-Link για ασφαλή και μη αντιδραστική μεταγωγή

Ασφαλής εκτέλεση αποκεντρωμένων εργασιών μεταγωγής

Με τις νέες λειτουργικές μονάδες ψηφιακών εξόδων IO-Link, η ifm προσφέρει μια αξιόπιστη λύση για αποκεντρωμένες εργασίες μεταγωγής σε εφαρμογές που αφορούν την ασφάλεια. Οι λειτουργικές μονάδες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εφαρμογές στις οποίες είναι απαραίτητη η μεταγωγή υψηλών ρευμάτων, ενώ παράλληλα διατηρείται η ηλεκτρική απομόνωση και αποφεύγονται οι παρεμβολές.

Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα ανά μονάδα

Κάθε μονάδα έχει 16 ψηφιακές εξόδους, οι οποίες είναι ηλεκτρικά απομονωμένες σε δύο ομάδες. Αυτό επιτρέπει τον έλεγχο των μηχανισμών κίνησης με στοχευμένο τρόπο σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα. Μπορεί να γίνει μεταγωγή έως και 4A σε κάθε θύρα και το συνολικό ρεύμα ανά μονάδα μπορεί να φτάσει τα 16A.

Ασφαλής μεταγωγή (απενεργοποίηση)

Αυτό που καθιστά τις νέες μονάδες ιδιαίτερες είναι η μη αλληλεπίδρασή τους έως και σε Επίπεδο Απόδοσης d (κατηγορία 3). Η ειδική τους σχεδίαση εξαλείφει το θεωρητικό σφάλμα μιας εξόδου που τροφοδοτείται με τάση, ακόμα και εάν έχει απενεργοποιηθεί η τάση τροφοδοσίας.

Μεγάλο εύρος εφαρμογών

Οι μονάδες χρησιμοποιούνται όποτε είναι απαραίτητη η μεταγωγή υψηλών ρευμάτων και η εφαρμογή λειτουργιών ασφαλείας, για παράδειγμα στον βιομηχανικό αυτοματισμό, στην αυτοκινητοβιομηχανία και στους κλάδους της φαρμακευτικής και των τροφίμων.

Για χρήση σε εφαρμογές υγειονομικού ενδιαφέροντος και υγρές περιοχές, διατίθεται μια έκδοση με βαθμό προστασίας IP69.

Οι μονάδες IO-Link παρέχουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο να πληροίτε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Σχετικά με τα Μηχανήματα, χωρίς να συμβιβάζεστε στη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία.