• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Ευέλικτα διαμορφούμενη αναλογική βαθμίδα IO-Link

Ευέλικτα διαμορφούμενη αναλογική βαθμίδα IO-Link

σταθμός συμπαραγωγής

Σενάρια αναλογικών εφαρμογών

Η αναλογική βαθμίδα IO-Link συνδυάζει την αποδεδειγμένη αναλογική τεχνολογία με τη σύγχρονη επικοινωνία IO-Link, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των υπαρχόντων συστημάτων και του ψηφιακού αυτοματισμού. Συνήθεις εφαρμογές περιλαμβάνουν τη διαχείριση νερού και λυμάτων, στις οποίες ανιχνεύεται η στάθμη και οι βαλβίδες ελέγχονται αυτόματα – όλα μέσω μία μόνο θύρας. Η βαθμίδα δίνει επίσης τη δυνατότητα αξιόπιστου ελέγχου ροής, πίεσης και θερμοκρασίας σε συστήματα ψύξης διακομιστών. Έτσι καθίσταται δυνατή η εύκολη και αποδοτική ενσωμάτωση υφιστάμενων αναλογικών αισθητήρων και ενεργοποιητών στην υποδομή IO-Link.

Αρχή λειτουργίας

Τέσσερις ελεύθερα διαμορφώσιμες θύρες, η κάθε μία με μια αναλογική είσοδο και έξοδο, παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία. Χρησιμοποιώντας έναν διανομέα Y, ο αισθητήρας και ο ενεργοποιητής μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα από μία θύρα, ενώ τα αναλογικά σήματα ενσωματώνονται εύκολα στον ελεγκτή μέσω IO-Link. Επίσης για υγιεινές εφαρμογές διατίθεται μια ανθεκτική έκδοση τροφίμων με πιστοποίηση IP69, κονέκτορες από ανοξείδωτο ατσάλι και περίβλημα από υλικό κατάλληλο για χρήση σε τρόφιμα, έτοιμη για σκληρή, καθημερινή βιομηχανική χρήση.

Αγορά προϊόντος