• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Βαθμίδα IO-Link DX με ψηφιακές εισόδους/εξόδους

Βαθμίδα IO-Link DX με ψηφιακές εισόδους/εξόδους

Σύστημα κέντρου διανομής

Ευέλικτες ψηφιακές είσοδοι και έξοδοι με σύνδεση IO-Link

Η βαθμίδα AutomationLine DX διαθέτει 8 θύρες που μπορούν να διαμορφωθούν μεμονωμένα ως ψηφιακές είσοδοι ή έξοδοι (2 ανά θύρα).

Η σύνδεση μέσω IO-Link επιτρέπει την απλή ενσωμάτωσή της σε υφιστάμενες αρχιτεκτονικές συστημάτων με τρόπο που εξοικονομεί χώρο.

Βασική σχεδίαση συσκευής με βελτιστοποιημένο όγκο δεδομένων

Εστιάζοντας συγκεκριμένα σε βασικά δεδομένα διεργασιών και διάγνωσης, η βαθμίδα DX αντιπροσωπεύει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση αντί για τις βαθμίδες IO-Link με ευρύ φάσμα λειτουργιών. Ταιριάζει ιδιαίτερα σε συστήματα και εφαρμογές για τις οποίες επαρκούν αξιόπιστες βασικές λειτουργίες. Η μειωμένη ποσότητα δεδομένων απλοποιεί τη διαμόρφωση και μειώνει το κόστος μηχανικών εργασιών και συστημάτων.

Ανθεκτική σχεδίαση για αποκεντρωμένες εφαρμογές πεδίου

Η βαθμίδα διαθέτει στιβαρό περίβλημα AutomationLine και είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον. Με βαθμό προστασίας IP67 και εύρος θερμοκρασίας από –25 έως +60 °C, είναι ιδανική για συνεχόμενη χρήση στο πεδίο.