- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Κύριες μονάδες IO-Link από τη σειρά PerformanceLine
Κύριες μονάδες IO-Link από τη σειρά PerformanceLine
Αποκεντρωμένοι κόμβοι δεδομένων με ασφαλή σύνδεση
Οι κύριες μονάδες IO-Link από τη σειρά PerformanceLine παρέχουν ισχυρή και αποκεντρωμένη επικοινωνία ανάμεσα σε αισθητήρες, μηχανισμούς κίνησης, ελεγκτές και το επίπεδο πληροφορικής.
Η παραλλαγή με ενσωματωμένο διακομιστή OPC UA επιτρέπει την τυποποιημένη επικοινωνία απευθείας από την κύρια μονάδα IO-Link στο επίπεδο πληροφορικής, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον πύλη. Τα δεδομένα αισθητήρα και οι πληροφορίες κατάστασης μπορούν να αναγνωστούν απευθείας και να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία, ανεξαρτήτως πλατφόρμας.
Έως και 16 ampere διαθέσιμα
Οι κύριες μονάδες IO-Link μπορούν να τροφοδοτηθούν με έως και 16 ampere μέσω των τυποποιημένων βυσμάτων Μ12 με διαμόρφωση L. Κάθε θύρα παρέχει μέγιστη ένταση 2 ampere, που αρκεί για τον έλεγχο μεγάλων βαλβίδων σωληνοειδούς ή άλλους μηχανισμούς κίνησης με υψηλές απαιτήσεις ενέργειας, για παράδειγμα. Η ενσωματωμένη λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών κύριων ομάδων σε ένα μόνο τροφοδοτικό, συμβάλλοντας στην περαιτέρω μείωση των απαιτήσεων καλωδίωσης.
Επιτήρηση ενέργειας
Μπορεί να οριστεί ένα τρέχον όριο για κάθε θύρα. Επιπλέον, οι τιμές τάσης και ρεύματος μπορούν να μετρηθούν σε κάθε θύρα, διευκολύνοντας τον καθορισμό των απαιτήσεων ενέργειας του συστήματος και της ανάλυσής τους σε συστήματα ERP.