• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επίπεδος αισθητήρας πίεσης G1/2 PL

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης G1/2 PL

αντλίες σε εργοστάσιο ενέργειας

Αψηφά τις υψηλές πιέσεις και τα μέσα με μεγάλη τριβή

Σε οποιαδήποτε εφαρμογή όπου παχύρρευστα ή μέσα με μεγάλη τριβή, όπως συγκολλητικές ουσίες, κόλλες ή υλικά στεγανοποίησης οδηγούνται μέσω σωληνώσεων με σταθερή και υψηλή πίεση, ο μεταδότης πίεσης G1/2 σειράς PL αποτελεί την ιδανική επιλογή. Ο επίπεδος σχεδιασμός αποτρέπει την ύπαρξη νεκρού χώρου για να κολλήσει το μέσο, αποτρέποντας αποτελεσματικά το βούλωμα των σωλήνων. Ο PL αποδίδει επίσης άριστα σε άλλες απαιτητικές εφαρμογές, όπως αντλίες, φιλτράρισμα νερού και οχήματα, χάρη στην αντοχή του.

Στεγανοποιημένος με επίπεδη τοποθέτηση ή μικρότερο μήκος εγκατάστασης

Η εξαιρετικά ασφαλής αρχιτεκτονική στεγάνωσης της ifm στον PL15 εμποδίζει τα υγρά μέσα, όπως νερό ή λάκες, να εισχωρήσουν στην περιοχή του σπειρώματος της σύνδεσης μέτρησης υπό υψηλή πίεση, να εναποτεθούν εκεί ή να αναμειχθούν με τα επόμενα μέσα ή ακόμα και να τα επιμολύνουν σε μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας.

Ο PL13 με μειωμένο μήκος σύνδεσης διεργασίας και επίπεδη φλάντζα είναι η ιδανική επιλογή για εγκατάσταση σε τμήματα T και προσαρμογείς τοποθέτησης με τυποποιημένες διαστάσεις.

Αισθητήρας πίεσης PF ως εναλλακτική επιλογή με οθόνη

Για εφαρμογές με εξίσου δύσκολα μέσα, στις οποίες οι τιμές διεργασίας διαβάζονται στο μηχάνημα και η παραμετροποίηση εκτελείται στον ίδιο τον αισθητήρα, ο αισθητήρας πίεσης PF15 αποτελεί την κατάλληλη εναλλακτική.

Αγορά προϊόντος