• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Μικρού μεγέθους μεταδότες πίεσης με ενσωματωμένο κονέκτορα βαλβίδας DIN

Μικρού μεγέθους μεταδότες πίεσης με ενσωματωμένο κονέκτορα βαλβίδας DIN

Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση

Παρά τις πολυάριθμες εναλλακτικές επιλογές, οι κονέκτορες βαλβίδας εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση αισθητήρων σε πολλά εργοστάσια. Η σειρά PT50 της ifm περιλαμβάνει τώρα και μικρού μεγέθους αισθητήρες πίεσης με ενσωματωμένο κονέκτορα βαλβίδας. Αυτό καθιστά εύκολη την ενσωμάτωση των αισθητήρων σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με τη χρήση της υφιστάμενης καλωδίωσης, για εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Δοκιμασμένη τεχνολογία με υψηλό βαθμό προστασίας IP

Οι αισθητήρες διαθέτουν στιβαρό στοιχείο μέτρησης λεπτού φιλμ, χωρίς δακτύλιο στεγάνωσης, σχεδίασης μικρού μεγέθους με πλάτος μόλις 19 mm. Ο βαθμός προστασίας IP67 επιτυγχάνεται όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με έναν κατάλληλο κονέκτορα βαλβίδας (π.χ. E30447). Σε αντίθεση με τους συνήθεις αισθητήρες IP65 που συναντώνται συχνά στην αγορά, αυτοί οι αισθητήρες προσφέρουν υψηλότερη λειτουργική αξιοπιστία.