• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Επίπεδος αισθητήρας πίεσης G1/2 με οθόνη

Επίπεδος αισθητήρας πίεσης G1/2 με οθόνη

Αντλίες νερού

Στιβαρό στοιχείο μέτρησης, πληροφορίες διεργασιών στο πεδίο

Ο αισθητήρας πίεσης G1/2 είναι πάντα η ιδανική επιλογή κάθε φορά που χρειάζεται να επιτηρούνται απευθείας στο σύστημα διεργασίες κατά τις οποίες μεταφέρονται εξαιρετικά παχύρρευστα ή μέσα με μεγάλη τριβή, μέσω σωληνώσεων σε επακριβώς καθορισμένη και υψηλή πίεση.

Το κεραμικό στοιχείο μέτρησης είναι εξαιρετικά στιβαρό μπορεί να αντέξει σε υψηλές τιμές πίεσης. Η περιστρεφόμενη οθόνη παρέχει άμεσα πληροφορίες για τη διεργασία, ενώ ο PF15 μπορεί να ρυθμιστεί στον χώρο εργασίας με την αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας λειτουργία τριών μπουτόν.

Επίπεδος, με ασφαλή στεγανοποίηση

Ο επίπεδος σχεδιασμός δεν αφήνει καθόλου νεκρό χώρο για να κολλήσει το μέσο, αποτρέποντας έτσι αποτελεσματικά το βούλωμα των σωληνώσεων. Η εξαιρετικά αξιόπιστη αρχιτεκτονική στεγάνωσης της Ifm εξασφαλίζει ότι τα υγρά μέσα, όπως νερό ή μπογιά, δεν μπορούν ποτέ να εισχωρήσουν στην περιοχή του σπειρώματος της σύνδεσης της διεργασίας, ακόμα και υπό υψηλή πίεση. Έτσι αποτρέπεται η εναπόθεση του οποιοδήποτε μέσου στην συγκεκριμένη περιοχή, η ανάμειξή του με τα επόμενα μέσα κατά τη διεργασία ή η επιμόλυνση.

Αισθητήρας πίεσης PL ως εναλλακτική λύση χωρίς οθόνη

Για εφαρμογές με εξίσου δύσκολα μέσα, όπου δεν απαιτείται οθόνη ή παραμετροποίηση στον ίδιο τον αισθητήρα, οι αισθητήρες πίεσης σειράς PL13 / PL15 αποτελούν την κατάλληλη εναλλακτική λύση.