• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Αισθητήρες
  3. Ηλεκτρονικό μανόμετρο με οπτικοποίηση LED

Ηλεκτρονικό μανόμετρο με οπτικοποίηση LED

Δοκιμασμένος και ελεγμένος αισθητήρας πίεσης σε συνδυασμό με μία πρωτοποριακή οθόνη LED μανόμετρου

Οι αισθητήρες πίεσης της ifm αποτελούν αποδεδειγμένα, εδώ και πολλά χρόνια, μια αξιόπιστη λύση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. Το ηλεκτρονικό μανόμετρο σειράς PG έχει πλέον αναθεωρηθεί και διαθέτει νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά.

Η πολύχρωμη οθόνη LED επιτρέπει ευδιάκριτη και σαφή απεικόνιση των ευρών πίεσης, των σημείων μεταγωγής, των ελάχιστων και μέγιστων τιμών και των καμπυλών τάσεων. Οι μηχανικοί δείκτες, που είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, έχουν αντικατασταθεί από ανθεκτικά και πολύ ευδιάκριτα LED. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος εξασφαλίζει βελτιωμένη σαφήνεια και αξιοπιστία.

Στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης για μέγιστη αξιοπιστία

Ο αισθητήρας πίεσης εντυπωσιάζει με το εξαιρετικά στιβαρό κεραμικό στοιχείο μέτρησης, το οποίο μπορεί εύκολα να αντέξει ακόμα και ακραίες αιχμές πίεσης και υπερφορτώσεις. Χάρη στην υψηλή αντοχή του στοιχείου μέτρησης σε διαβρωτικά μέσα, προσφέρει μία ανθεκτική και αξιόπιστη λύση για απαιτητικές εφαρμογές.

IO-Link

Εκτός από τις συνήθεις λειτουργίες, όπως η παραμετροποίηση και η μετάδοση τιμών διεργασίας, το μανόμετρο προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες
και επιλογές μέσω IO-Link:

  • Βελτιστοποίηση οθόνης (φωτεινότητα, χρώμα, διάταξη)
  • Ελάχ. και μέγ. μνήμη, μετρητής