• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
  3. Οικονομικά αποδοτικοί αναγνώστες πολλαπλών κωδικών, για απαιτητικές συνθήκες παραγωγής

Οικονομικά αποδοτικοί αναγνώστες πολλαπλών κωδικών, για απαιτητικές συνθήκες παραγωγής

Ευέλικτη χρήση

Με τους νέους αναγνώστες πολλαπλών κωδικών της σειράς O2I2, η ifm παρουσιάζει μια ισχυρή, αλλά οικονομικά αποδοτική λύση για απαιτητικές εργασίες ταυτοποίησης σε έναν σχεδιασμό μικρού μεγέθους.

Οι συνήθεις εφαρμογές για τους αναγνώστες κωδικών O2I2 περιλαμβάνουν την παρακολούθηση προϊόντων στις γραμμές παραγωγής, την παραλαβή παραγγελιών, τη σημειακή ανίχνευση θέσης σε συστήματα αυτοματοποιημένων καθοδηγούμενων οχημάτων και τον εντοπισμό ευαίσθητων εξαρτημάτων στη βιομηχανία ημιαγωγών.

Μικροί και ισχυροί

Οι συσκευές διατίθενται σε μικρές διαστάσεις, το οποίο τις καθιστά ιδανικές για εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους.

Παρά τη μικρή τους σχεδίαση, παρέχουν απόδοση χωρίς συμβιβασμούς: Χάρη στη δυνατότητά τους να επεξεργάζονται έως 50 κωδικούς και 60 εικόνες ανά δευτερόλεπτο, μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν εξαιρετικά δυναμικές εφαρμογές. Ακόμα και σε ταχύτητες αντικειμένων 3 m/s, οι αναγνώστες κωδικών διατηρούν εξαιρετικά επίπεδα αξιοπιστίας. Οι συσκευές μπορούν να ενσωματωθούν με ευελιξία σε υφιστάμενα συστήματα μέσω των διασυνδέσεων Ethernet και RS232.

Η λειτουργία πολλαπλών καμερών προσθέτει περαιτέρω ευελιξία σε εφαρμογές με μεταβαλλόμενες θέσεις κωδικών: Πολλοί αισθητήρες συνεργάζονται μεταξύ τους για να ανιχνεύουν τον κωδικό και να πραγματοποιούν κεντρικά την έξοδο των δεδομένων, μέσω μιας κύριας συσκευής.

Έξυπνοι αλγόριθμοι

Η πρωτοποριακή ενσωμάτωση αλγόριθμων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν τη βαθιά μάθηση διασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα έναντι σφαλμάτων και ελαττωμάτων κωδικών, καθιστώντας αυτές τις συσκευές ένα απαραίτητο εργαλείο στα σύγχρονα περιβάλλοντα παραγωγής. Αυτή η τεχνολογία εντυπωσιάζει επίσης με την υψηλή της ακρίβεια θέσης, ακόμα και όταν οι κωδικοί είναι φθαρμένοι. Η αυτόματη προσαρμογή εικόνας και η έξυπνη προ-επεξεργασία βελτιώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα αποκωδικοποίησης.

Απλή εγκατάσταση

Χάρη στο «Vision Assistant», ένα φιλικό προς τον χρήστη λογισμικό για υπολογιστές, οι συσκευές μπορούν να ρυθμιστούν γρήγορα και εύκολα – με αποτέλεσμα να μπορούν να επιλυθούν εργασίες ταυτοποίησης σε ελάχιστο χρόνο.

Κατάλληλα παρελκόμενα

H ifm προσφέρει μια γκάμα κατάλληλων καλωδίων σύνδεσης και πλαισίων τοποθέτησης για να συνδέσετε και να εγκαταστήσετε τον αναγνώστη πολλαπλών κωδικών. Μια ολοκληρωμένη επισκόπηση είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντος συσκευής.