• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία

Αισθητήρας απόστασης με φωτοκύτταρο O6D

Ο αισθητήρας απόστασης O6D παρέχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση, ακόμα και στους πιο μικρούς χώρους.

Για την αξιόπιστη ανίχνευση στιλπνών επιφανειών και επιφανειών με βαθύ μαύρο χρώμα, το O6D θέτει νέα πρότυπα με τη λειτουργία Ultimate Black Mode. Συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία PMD και εμβέλεια έως 3 μέτρα σε ένα περίβλημα μικρού μεγέθους, για να μπορεί να τοποθετηθεί σε επαρκή απόσταση εκτός της ζώνης κινδύνου σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως σε συστήματα συγκόλλησης. Αυτό το καθιστά την ιδανική ισορροπημένη λύση για ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον αυτοματισμό συναρμολόγησης ή την αυτοκινητοβιομηχανία.

Τρεις επιλέξιμοι τρόποι λειτουργίας (Fine, Standard, Fast) και η ρυθμιζόμενη υστέρηση επιτρέπουν την ακριβή προσαρμογή σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Χάρη στη διαισθητική λειτουργία 2 κουμπιών και το IO-Link, ο αισθητήρας μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα και να είναι άμεσα διαθέσιμος για χρήση. Ο σχεδιασμός O6 αποδεδειγμένης απόδοσης επιτρέπει την εύκολη μετασκευή χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα παρελκόμενα.

Ο O6D αναλυτικά

Πλεονεκτήματα του O6D

Αξιόπιστη ανίχνευση δύσκολων επιφανειών
Η λειτουργία Ultimate Black Mode διασφαλίζει την αξιόπιστη ανίχνευση δύσκολων επιφανειών, ακόμα και υλικών με βαθύ μαύρο χρώμα και στιλπνών ή ανακλαστικών υλικών.

Ευέλικτοι τρόποι λειτουργίας σε μία συσκευή
Τρεις διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας (Fine, Standard, Fast) σε μία συσκευή, για μέγιστη προσαρμοστικότητα σε διαφορετικές εφαρμογές.

Ευέλικτη εγκατάσταση
Σχεδιασμός μικρού μεγέθους, τεχνολογία PMD και εμβέλεια έως και 3 μέτρα, που επιτρέπουν την εγκατάσταση με ευελιξία.

Εύκολη ενσωμάτωση
Λειτουργεί με δύο μόνο κουμπιά, τα οποία επιτρέπουν τη τόσο διδασκαλία αντικειμένων και 2 σημείων απευθείας στον αισθητήρα – απλά, γρήγορα και αποτελεσματικά.

Εφαρμογές

Ανίχνευση αντικειμένων στην εφοδιαστική

Ανίχνευση δεμάτων ή φακέλων

Εργασία
Ανίχνευση αντικειμένων σε ιμάντες μεταφοράς, π.χ. φακέλους ή δέματα.

Πρόκληση

  • Οι σκούρες, επίπεδες, ολόμαυρες ή ανακλαστικές επιφάνειες συχνά δεν ανιχνεύονται αξιόπιστα από συμβατικούς αισθητήρες.

Πλεονέκτημα

  • Χάρη στη λειτουργία Ultimate Black Mode και την ανώτερη ανεξαρτησία χρωμάτων, το O6D ανιχνεύει αξιόπιστα ολόμαυρα ή στιλπνά αντικείμενα, χωρίς να χρειάζεται αναπροσαρμογή.

Επαλήθευση παρουσίας σε ρομπότ συγκόλλησης

Ανίχνευση θέσης πριν από τη διαδικασία συγκόλλησης

Εργασία
Διασφάλιση ότι τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή συγκράτησης, πριν να ξεκινήσει η αυτοματοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης.

Πρόκληση

  • Οι σταθμοί συγκόλλησης λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες με θερμότητα και πιτσιλίσματα συγκόλλησης. Η υψηλή θερμοκρασία και τα πιτσιλίσματα μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή παρεμβολές σε αισθητήρες.

Πλεονέκτημα

  • Η εμβέλεια έως και 3 μέτρα επιτρέπει την ασφαλή εγκατάσταση έξω από τη ζώνη κινδύνου.

Ανίχνευση και έλεγχος απόστασης

Παρακολούθηση κίνησης ρομπότ

Εργασία
Επακριβής ανίχνευση θέσης εξαρτημάτων σε διεργασίες αυτοματοποιημένης συναρμολόγησης.

Πρόκληση

  • Στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας, πολλές επιφάνειες είναι τελείως μαύρες ή ανακλαστικές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι συμβατικοί αισθητήρες συχνά παρέχουν αναξιόπιστα σήματα, που μπορούν να επιφέρουν λανθασμένα βήματα συναρμολόγησης.

Πλεονέκτημα

  • Η τεχνολογία PMD με λειτουργία ανεξαρτήτως γωνίας επιτρέπει την ευέλικτη τοποθέτηση και την αξιόπιστη ανίχνευση, ακόμα και στιλπνών ή σκούρων εξαρτημάτων. Χάρη στο IO-Link, η τιμή ανάκλασης μπορεί να εξαχθεί ταυτόχρονα με την τιμή απόστασης, για να διασφαλιστεί μια ομαλή διεργασία.

Σύνδεση συστήματος

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

  • Διάφανη δημιουργία δεδομένων
  • Τρέχουσα τιμή απόστασης
  • Τρέχουσα τιμή ανακλαστικότητας
  • Τρέχουσα κατάσταση συσκευής
  • Εύκολη και γρήγορη παραμετροποίηση
  • Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες

Αγορά προϊόντος