Αισθητήρας οπτικών ινών OCF
Άνετη εγκατάσταση και λειτουργία
Κάθε φορά που χρειάζεται να ανιχνευτούν μικροσκοπικά ή διαφανή αντικείμενα σε συνθήκες εγκατάστασης περιορισμένου χώρου, οι αισθητήρες οπτικών ινών είναι η καλύτερη επιλογή. Ο αισθητήρας οπτικών ινών OCF καθιστά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας ακόμα πιο εύκολη και αξιόπιστη.
Δύο εσοχές μανδάλωσης με ελατήριο επιτρέπουν την τοποθέτηση του OCF σε ράγα DIN με το ένα χέρι. Το σύστημα fibrelock ασφάλισης ινών απλοποιεί την τοποθέτηση και ασφάλισητων οπτικών ινών. Αφού επιλεγεί ένας από τους τρόπους λειτουργίας και μια από τις τις έξυπνες λειτουργίες συντήρησης, ο OCF λειτουργεί αξιόπιστα υπό όλες τις συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στην υψηλή απόδοση και διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων.
Βέλτιστη απόδοση σε κάθε εφαρμογή
Έξι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας για επακριβή ανίχνευση σε μεγάλο εύρος εφαρμογών.
Διπλό κανάλι: έξυπνο και γρήγορο
Δύο έξοδοι μεταγωγής για γρήγορες διαδικασίες και διάγνωση μέσω IO-Link.
Γρήγορη ρύθμιση και διαισθητική πλοήγηση στο μενού
Οθόνη OLED, λογική λειτουργία με 3 κουμπιά και καθοδηγούμενο μενού σε 9 γλώσσες.
Έξυπνο σύστημα σύσφιξης και ασφάλιση ινών
Εγκατάσταση χωρίς εργαλεία και απλή εισαγωγή των οπτικών ινών.
Ανίχνευση μικροσκοπικών αντικειμένων
Βίδες σε σπειροειδή ιμάντα μεταφοράς
- Εργασία: Έλεγχος πλήρωσης της ράγας για επιπλέον επεξεργασία.
- Πρόκληση: Μικρά εξαρτήματα και περιορισμένος χώρος εγκατάστασης λόγω της ράγας καθοδήγησης.
Βασικό πλεονέκτημα:
- Χάρη στο εστιασμένο οπτικό σύστημα και πολύ μικρές διαμέτρους σημείων φωτός, μπορεί να εντοπίζεται κάθε εξάρτημα. Επιπλέον, τα αντικείμενα μπορούν να καταμετρηθούν μέσω του IO-Link.
Ανίχνευση πολύ γρήγορων αντικειμένων
Γραμμή εμφιάλωσης
- Εργασία: Έλεγχος της τροφοδοσίας των φιαλών και της παρουσίας πωμάτων για τις φιάλες.
- Πρόκληση: Οι φιάλες κινούνται με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Σημαντικό πλεονέκτημα:
- Χάρη στο διπλό κανάλι, οι γρήγορα κινούμενες φιάλες μπορούν να ανιχνευθούν ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται λειτουργίες διάγνωσης μέσω του IO-Link.
Ανίχνευση αντικειμένων που αναγνωρίζονται δύσκολα
Έλεγχος στάθμης
- Εργασία: Ανίχνευση συμπλήρωσης ενός ελάχιστου επιπέδου σε διαφανή δοχεία.
- Πρόκληση: Το δοχείο και το υγρό είναι διαφανή.
Βασικό πλεονέκτημα:
- Οι έξι τρόποι λειτουργίας και άλλες ειδικές λειτουργίες εμποδίζουν τις λάθος μεταγωγές και εξασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη λειτουργική σταθερότητα, ακόμα και με αντικείμενα που ανιχνεύονται δύσκολα.
Χρήση σε απαιτητικό περιβάλλον
Επιτήρηση θέσης
- Εργασία: Έλεγχος της βέλτιστης τοποθέτησης ενός εξαρτήματος.
- Προκλήσεις:
Ο χώρος για την τοποθέτηση είναι περιορισμένος. Συχνά χρησιμοποιούνται λάδια ή χημικά.
Σημαντικά πλεονεκτήματα:
- Χάρη στην αντοχή σε πολυάριθμα διαβρωτικά μέσα, η αξιόπιστη ανίχνευση είναι εφικτή ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Επιπλέον, η λειτουργία «Clean me» επιτρέπει την παρακολούθηση του βαθμού λερώματος μέσω του IO-Link, υποστηρίζοντας την προληπτική συντήρηση.
Η τέλεια επιλογή για κάθε εφαρμογή
Οι διάφορες κεφαλές ανίχνευσης και η εξαιρετική ποιότητα μετάδοσης με ελάχιστες ακτίνες κάμψης και αντοχή σε πολλαπλές κάμψεις καθιστούν τις οπτικές ίνες την ιδανική επιλογή για κάθε εφαρμογή. Οι οπτικές ίνες αντέχουν, επίσης, την καταπόνηση όταν χρησιμοποιούνται σε εκφορτωτικές αλυσίδες, χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετικά μικρές ακτίνες κάμψης και μεγάλος αριθμός κύκλων κάμψης
Κορυφαία ευελιξία με ελάχιστη ακτίνα κάμψης 1 mm και έως 1 εκατομμύριο κύκλους κάμψης - Υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία και τις χημικές ουσίες
Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 290 °C και σε απαιτητικό περιβάλλον χάρη στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα ή/και μέταλλο-σιλικόνη - Ευρεία γκάμα κεφαλών ανίχνευσης
Μεγάλη ποικιλία όχι μόνο ως προς το υλικό, το μέγεθος, την αρχή λειτουργίας και τον σχεδιασμό, αλλά και ως προς την εμβέλεια ανίχνευσης και τη γωνία εκπομπής φωτός