• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. IO-Link
  3. Κύρια μονάδα πεδίου IO-Link με διακομιστή OPC UA

Κύρια μονάδα πεδίου IO-Link με διακομιστή OPC UA

Η δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων παρέχει ευελιξία στην επιλογή του ελεγκτή

Η κύρια μονάδα πεδίου IO-Link SolutionBlock κάνει την ψηφιοποίηση του συστήματος πιο άνετη από ποτέ: Η δυνατότητα πολλαπλών πρωτοκόλλων επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή PROFINET ή EtherNet/IP ως δίκτυα πεδίων, το οποίο καθιστά τη σύνδεση με διάφορους ελεγκτές πιο ευέλικτη και μειώνει την ανάγκη τήρησης αποθέματος.

Διακομιστής OPC UA και διερμηνέας IODD ενσωματωμένοι στην κύρια μονάδα

Επιπλέον, ο ενσωματωμένος διακομιστής OPC UA και η πρόσθετη θύρα IoT εξασφαλίζουν μία απρόσκοπτη, απευθείας σύνδεση με το επίπεδο IT. Χάρη στον ενσωματωμένο διερμηνέα IODD, τα δεδομένα του αισθητήρα μετατρέπονται σε αναγνώσιμες πληροφορίες απευθείας στην κύρια μονάδα IO-Link, απλοποιώντας ακόμα περισσότερο την υποστηριζόμενη από λογισμικό αξιολόγηση δεδομένων.

Μείωση δεδομένων χάρη στο πρόσθετο εργαλείο moneo configure

Το πρόσθετο εργαλείο moneoconfigure καθιστά δυνατή την επιλογή και τη μείωση των κυκλικών δεδομένων μιας συσκευής IO-Link. Η κύρια μονάδα IO-Link SolutionBlock λαμβάνει όλες τις τιμές διεργασίας από τις συσκευές IO-Link, αλλά προωθεί μόνο τις επιλεγμένες πληροφορίες στον ελεγκτή. Αυτό μειώνει σημαντικά την επικοινωνία κυκλικών δεδομένων στο δίκτυο πεδίου.

Προϊόντα