• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Νέα προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Διανομείς ισχύος 16 A κωδικοποίησης L

Διανομείς ισχύος 16 A κωδικοποίησης L

Για ισχυρούς καταναλωτές

Οι παθητικοί διανομείς ισχύος κωδικοποίησης L είναι γενικά παρόμοιοι με «πολύπριζα» και παρέχουν χωρητικότητα φορτίου έως και 16 A. Αυτό τους καθιστά ιδανικούς για την τροφοδοσία ισχυρών συσκευών όπως κεφαλές βαλβίδων, αισθητήρες τετάρτου περιστροφής, ελεγκτές κινητήρα, κύριες μονάδες IO-Link ή στοιχεία ελέγχου.

Συχνά συνδέονται απευθείας με μονάδες τροφοδοσίας για να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων εξόδων. Ωστόσο, χάρη στις βολικές επιλογές διανομής, οι μονάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευέλικτα στο πεδίο και για την τροφοδοσία συσκευών με ρεύμα.

Στιβαροί για απαιτητικές εφαρμογές

Οι πλήρως ενθυλακωμένες μονάδες και οι κονέκτορες ecolink M12 έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχουν μόνιμα σε φορτία κραδασμών και δονήσεων. Άλλο ένα πλεονέκτημα: Οι συνδέσεις ecolink είναι συμβατές με όλους τους συνήθεις κονέκτορες M12 που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές. Για μέγιστη αντίσταση εισροής, συνιστάται η χρήση κονεκτόρων ecolink της ifm. Η γκρι έκδοση είναι βέλτιστα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Το στιβαρό περίβλημα PA, οι ανοξείδωτοι κονέκτορες και ο υψηλός βαθμός προστασίας IP69K διασφαλίζουν αξιόπιστη λειτουργία ακόμα και σε συχνές και εντατικές διαδικασίες καθαρισμού.