- Νέα προϊόντα
- IIoT λύσεις
- Λογισμικό moneo IIoT Core
Λογισμικό moneo IIoT Core
Από την παραμετροποίηση έως την επιτήρηση κατάστασης
Το moneo IIoT Core είναι η βάση της πλατφόρμας moneo IIoT και περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές λειτουργίες. Είτε ως λύση cloud είτε σε περιβάλλον εσωτερικής υποδομής: το moneo IIoT Core επιτρέπει την απλή παραμετροποίηση των αισθητήρων IO-Link ανεξαρτήτως κατασκευαστή και έναν αυξανόμενο αριθμό κύριων μονάδων IO-Link. Με τη διαισθητική διασύνδεση μεταφοράς και απόθεσης, μπορούν να δημιουργηθούν πίνακες οργάνων που καθορίζονται από τον χρήστη για μηχανές και διεργασίες σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να απεικονίζονται με σαφήνεια τα δεδομένα που συλλέγονται. Οι εκτενείς αναλύσεις δεδομένων παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας και της ασφάλειας. Εάν υπάρχουν αποκλίσεις από την επιθυμητή κατάσταση, το λογισμικό σας ενημερώνει αμέσως ώστε να ληφθούν έγκαιρα μέτρα για την αποφυγή απωλειών απόδοσης ή απρογραμμάτιστων χρόνων βλαβών στην παραγωγή.
Από το επίπεδο αισθητήρων έως το cloud
Το moneo IIoT Core προσφέρει επίσης απρόσκοπτη μετάδοση σημαντικών δεδομένων διεργασίας σε εφαρμογές cloud και τρίτων. Τα δελτία που δημιουργούνται στο moneo μπορούν να προωθηθούν αυτόματα σε προκαθορισμένα συστήματα προορισμού. Οι ομάδες συντήρησης ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ενσωματωμένης σύνδεσης SAP. Οι παραγγελίες και τα έγγραφα μπορούν να δημιουργηθούν απευθείας στο σύστημα SAP – ενσωμάτωση από άκρο σε άκρο των δεδομένων παραγωγικής διαδικασίας στην υποδομή ERP.
Τηλεσυντήρηση με το moneo Cloud
Με το moneo remoteConnect, είναι δυνατή η δημιουργία ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης, ανεξαρτήτως κατασκευαστή σε PLC, διακομιστές, αισθητήρες και άλλες συσκευές δικτύου από το moneo Cloud. Χάρη στην κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο και στοχευμένες διαμορφώσεις πρόσβασης, τα δεδομένα παραμένουν πάντα προστατευμένα. Η τηλεσυντήρηση και οι εμβριθείς αναλύσεις σφαλμάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του cloud. Αυτό βοηθά στον αποδοτικό και αποτελεσματικό επιτόπιο σχεδιασμό της συντήρησης και στη μείωσή της στο ελάχιστο. Με αυτόν τον τρόπο, ο φόρτος εργασίας του εξειδικευμένου προσωπικού μειώνεται και η διαθεσιμότητα των μηχανών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Απλή λειτουργία χάρη στο ενσωματωμένο chatbot
Η λειτουργία moneo απλοποιείται με ένα ενσωματωμένο chatbot που βασίζεται στην τεχνολογία της OpenAI. Ο βοηθός moneo Assistant γνωρίζει τα αντίστοιχα συστήματα IIoT καθώς και το υλικό και λογισμικό της ifm.
Παρέχει στήριξη στη χρήση του λογισμικού και των συνδεδεμένων συστημάτων, βοηθάει στην ανάλυση δεδομένων και την επεξεργασία δελτίων, ενώ απαντάει σε συγκεκριμένες τεχνικές ερωτήσεις.
Το chatbot χρησιμοποιεί μόνο τις υπάρχουσες και γενικώς διαθέσιμες πληροφορίες από το σύστημα του πελάτη, ώστε να εγγυάται πάντα την ασφάλεια των πληροφοριών του συστήματος.
Τα πρόσθετα εργαλεία διευρύνουν το φάσμα των υπηρεσιών
Το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει η πλατφόρμα moneo IIoT μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετα εργαλεία όπως το moneo IIoT Insights.