- Νέα προϊόντα
- IO-Link
- Μονάδες εισόδων/εξόδων που εξοικονομούν χώρο για πίνακες ελέγχου
Μονάδες εισόδων/εξόδων που εξοικονομούν χώρο για πίνακες ελέγχου
Για χρήση στε πίνακα και στο πεδίο
Οι βαθμίδες IO-Link CabinetLine επιτρέπουν την απλή ενσωμάτωση αισθητήρων και μηχανισμών κίνησης σε πίνακες ελέγχου και προστατευόμενες εφαρμογές στο πεδίο. Επειδή επικεντρώνονται σε βασικά δεδομένα διεργασιών και διάγνωσης, οι μονάδες IP20 αποτελούν μια οικονομικά αποδοτική λύση για εφαρμογές με βασικές λειτουργίες, ενώ μειώνουν τις δαπάνες διαμόρφωσης, μηχανολογικών εργασιών και συστημάτων.
Απλή ψηφιοποίηση έως και 16 συσκευών
Μπορούν να ενσωματωθούν έως και 16 συσκευές (αισθητήρες ή/και ενεργοποιητές) μέσω των βαθμίδων εισόδου/εξόδου. Χάρη στο σύστημα με κονέκτορα που επιτρέπει τη σύνδεση ακροδεκτών με σφιγκτήρες και τερματικών με βίδες, η συναρμολόγηση γίνεται απλά και γρήγορα. Οι θύρες της βαθμίδας I/O AL5121 επιτρέπουν την ευέλικτη διαμόρφωση ως είσοδοι ή έξοδοι. Η βαθμίδα εισόδων AL5141 είναι ιδανική για εφαρμογές που απαιτούν μόνο τη λήψη σημάτων αισθητήρων.
Εάν συνδεθούν αισθητήρες με τεχνολογία επικοινωνίας δεδομένων IO-Link μέσω των βαθμίδων εισόδων/εξόδων, οι πληροφορίες των αισθητήρων μπορούν να αναγνωστούν κεντρικά στο επίπεδο ΙΤ. Οι συσκευές IO-Link μπορούν επίσης να διαμορφωθούν κεντρικά και άνετα μέσω του επιπέδου IT.
Παροχή τάσης για εξωτερικούς ενεργοποιητές
Οι βαθμίδες τροφοδοτούνται με ρεύμα από μια θύρα τύπου Α κύριας μονάδας IO-Link. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος της βαθμίδας AL5121 μπορεί να φτάσει έως και το 1 A, το οποίο εξασφαλίζει την αποτελεσματική τροφοδοσία εξωτερικών ενεγοποιητών.
Απλή τοποθέτηση με χαμηλές απαιτήσεις χώρου
Οι κύριες βαθμίδες IO-Link CabinetLine τοποθετούνται επίσης γρήγορα, χάρη στην ενσωματωμένη βάση για ράγα DIN, και καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο, καθώς έχουν πλάτος μόλις 43 mm.