• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Αισθητήρες πίεσης ανά τομέα εφαρμογής
  2. Προτεινόμενα προϊόντα
  3. Ηλεκτρονικό μανόμετρο PG

Ηλεκτρονικό μανόμετρο με έξυπνη οθόνη πίεσης

Οι αισθητήρες πίεσης της ifm έχουν αποδειχθεί για πολλά χρόνια ως μια αξιόπιστη λύση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και υγιεινών εφαρμογών. Το ηλεκτρονικό μανόμετρο σειράς PG έχει πλέον αναθεωρηθεί και διαθέτει νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά.
Η πολύχρωμη οθόνη LED επιτρέπει σαφή και ξεκάθαρη απεικόνιση των ευρών πίεσης, των σημείων μεταγωγής και των ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Οι μηχανικοί δείκτες, οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε σφάλματα, έχουν αντικατασταθεί από ανθεκτικά και πολύ ευδιάκριτα LED. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος εξασφαλίζει βελτιωμένη σαφήνεια και αξιοπιστία.

Το ηλεκτρονικό μανόμετρο αναλυτικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

Συνδυασμένο μανόμετρο και ηλεκτρονικός αισθητήρας πίεσης
Το PG συνδυάζει την εξαιρετική αναγνωσιμότητα μιας οθόνης μανόμετρου με τα δυνατά σημεία ενός ηλεκτρονικού αισθητήρα πίεσης, με αποτέλεσμα έναν ακριβή αισθητήρα πίεσης με ολοκληρωμένες δυνατότητες απεικόνισης.

Έξυπνη οθόνη LED
Ο πολύχρωμος δακτύλιος LED επιτρέπει την ευδιάκριτη και σαφή απεικόνιση των ευρών πίεσης, των σημείων μεταγωγής και των ελάχιστων και μέγιστων τιμών. Επωφεληθείτε από τις εξατομικευμένες επιλογές οπτικοποίησης και προσαρμόστε τα εύρη λειτουργίας ειδικά για την εφαρμογή σας μέσω του IO-Link. Δεν χρειάζεται πλέον να επισημαίνετε τα εύρη λειτουργίας χειροκίνητα όπως με τα συμβατικά μανόμετρα. Επιπλέον, η τιμή διεργασίας εμφανίζεται επίσης ως αριθμητική τιμή. Το PG17 σας επιτρέπει να επιλέγετε εάν θα εμφανίζεται η πίεση ή η θερμοκρασία.
Μόλις εγκατασταθεί, μπορείτε να ευθυγραμμίσετε την οθόνη του αισθητήρα μηχανικά - ανεξάρτητα από τις συνθήκες τοποθέτησης.

Εκδόσεις συσκευής για υγιεινές και βιομηχανικές εφαρμογές
Για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις τόσο των υγιεινών όσο και των βιομηχανικών εφαρμογών, έχουμε αναπτύξει δύο ξεχωριστές εκδόσεις με διαφορετικές τεχνικές ιδιότητες και εγκρίσεις, βοηθώντας σας να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε κατάσταση.

Ανθεκτική κεραμική κυψέλη μέτρησης
Το ηλεκτρονικό μανόμετρο διακρίνεται για την ανθεκτική κεραμική κυψέλη μέτρησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη σε κρίσιμες εφαρμογές.

Μάθετε περισσότερα για την κυψέλη μέτρησης

Εξαιρετική ασφάλεια σε υγιεινές εφαρμογές
Η έκδοση υγιεινής συσκευής μπορεί να αντέχει αδιάλειπτα θερμοκρασίες μέσου έως και 150 °C και μεταδίδει την τιμή θερμοκρασίας μέσω IO-Link. Οι δυναμικές αλλαγές της θερμοκρασίας που προκύπτουν στις διεργασίες CIP αντισταθμίζονται.

Έξυπνη οθόνη LED

Λεπτομέρειες προϊόντος

Έκδοση Υγιεινή έκδοση PG17xx Βιομηχανική έκδοση PG14xx
Εύρη μέτρησης -1…40 bar -1…400 bar
Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας μέσου
Έξοδος θερμοκρασίας συσκευής
Μεγ. θερμοκρασία μέσου Συνεχής αντοχή σε θερμοκρασία έως 150 °C Συνεχής αντοχή σε θερμοκρασία έως 80 °C
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση
Σύνδεση διεργασίας Aseptoflex-Vario G ½“
Στοιχείο μέτρησης Κεραμική κυψέλη μέτρησης Κεραμική κυψέλη μέτρησης
Εγκρίσεις** ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN  
Τιμή
** Όλα τα προϊόντα μας βασίζονται στα πρότυπα CE, cULus, CPA και UKCA

Περιπτώσεις εφαρμογής

Σύνδεση συστήματος

Προστιθέμενη αξία χάρη στο IO-Link

Πληροφορίες και επιλογές μέσω IO-Link

Εκτός από τυπικές λειτουργίες όπως παραμετροποίηση και μετάδοση της τιμής διεργασίας, το μανόμετρο προσφέρει περαιτέρω πληροφορίες και επιλογές μέσω του IO-Link:

  • Βελτιστοποίηση οθόνης (φωτεινότητα, χρώμα, έως 5 διατάξεις)
  • Ελάχ. και μέγ. μνήμη, μετρητής
  • Θερμοκρασία συσκευής

Μετάδοση δεδομένων χωρίς απώλειες
Το IO-Link επιτρέπει μετάδοση των δεδομένων χωρίς απώλειες, καθώς οι απώλειες μετατροπής εξαλείφονται μέσω της ψηφιακής επικοινωνίας. Οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα μαγνητικά πεδία, δεν έχουν καμία επίδραση στη μετάδοση δεδομένων. Μέσω του IO-Link παρέχονται επίσης δεδομένα διάγνωσης.

Διαφανείς διαδικασίες
Η τρέχουσα πίεση μεταδίδεται επακριβώς και με υψηλή ανάλυση μέσω IO-Link. Αυτό καθιστά εύκολη την επιτήρηση της διεργασίας σας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, η θερμοκρασία του μέσου μεταδίδεται κυκλικά μέσω IO-Link (PG17xx).

Ευέλικτη διαμόρφωση από απόσταση ή απευθείας στο HMI
Ο αισθητήρας πίεσης μπορεί να διαμορφωθεί γρήγορα και εύκολα μέσω IO-Link - ακόμα και από απόσταση ή κατά τη λειτουργία.

Σκοπεύετε να αντικαταστήσετε τη συσκευή;
Η λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρει τα σύνολα παραμέτρων - μόνο η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί.

Σύγκριση μοντέρνας και κλασικής τοποθέτησης

 
Ηλεκτρονικό μανόμετρο PG

Μηχανικό μανόμετρο

Αισθητήρας πίεσης
(χωρίς οθόνη)
    Συχνά χρησιμοποιείται συνδυαστικά
Στοιχείο μέτρησης Στιβαρή και υγιεινή κεραμική κυψέλη μέτρησης Μηχανικό στοιχείο μέτρησης Κυψέλη μέτρησης από ανοξείδωτο χάλυβα ή κεραμικό
Ένδειξη Οθόνη με δακτύλιο LED

Ο δακτύλιος LED μπορεί να ρυθμιστεί εξατομικευμένα
Μηχανικός δείκτης:
Χειροκίνητη σήμανση ευρών λειτουργίας
Περίβλημα Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα. οθόνη που μπορεί να περιστραφεί κατά 320° Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα Περίβλημα ανοξείδωτου χάλυβα
Έξοδοι Ψηφιακή (IO-Link)
Αναλογική 4...20 mA
Τα σήματα εξόδου είναι δυνατά μόνο σε συνδυασμό με πρόσθετο μεταδότη πίεσης Έξοδος μεταγωγής
Αναλογική 4...20 mA
Ψηφιακή (IO-Link)
Λειτουργίες και ειδικά χαρακτηριστικά Ενσωματωμένη μέτρηση θερμοκρασίας (PG17xx)

Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση

Ανάλυση IO-Link 32 bit (20.000 βήματα)
Τα μηχανικά μανόμετρα συχνά απαιτούν υλικό πλήρωσης περιβλήματος, το οποίο μπορεί να διαρρεύσει και να μολύνει τη διεργασία

Οι μηχανικοί δείκτες είναι επιρρεπείς σε ζημιές και μετατοπίζονται
Οι μετρούμενες τιμές που μεταδίδονται στο PLC είναι πιο ακριβείς από αυτές που εμφανίζονται από ένα αναλογικό μανόμετρο
Ενσωμάτωση συστήματος Γρήγορη και εύκολη ενσωμάτωση ενός στοιχείου Ενσωμάτωση τουλάχιστον δύο στοιχείων (μηχανικό μανόμετρο + αισθητήρας) Απαιτείται πρόσθετο μανόμετρο εάν είναι επιθυμητή μία οθόνη
Τροφοδοσία τάσης Απαιτούνται 24 V DC Απαιτούνται 24 V DC

Συνήθεις ερωτήσεις

Προϊόντα