• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Καθοδήγηση και τεχνική υποστήριξη
  3. Τι απαιτείται για τη χρήση του moneo

Τεχνικές απαιτήσεις και πληροφορίες – moneo

Χρήση moneo on-premises
(τοπική εγκατάσταση)

Το λογισμικό moneo μπορεί να λειτουργήσει σε ποικίλες τερματικές συσκευές και σε εικονικό περιβάλλον. Η ifm προσφέρει αφενός το προδιαμορφωμένο υλισμικό moneo Αppliance (QHA210 και QHA300) ή την εικονική μηχανή moneo vAppliance (QVA200), στην οποία είναι προεγκατεστημένο το λογισμικό moneo. Αφετέρου, το moneo είναι διαθέσιμο ως λύση μόνο λογισμικού για εγκατάσταση σε περιβάλλον Windows.

Για να χρησιμοποιήσετε τις μονάδες λογισμικού moneo είναι αναγκαία η αγορά των σχετικών αδειών χρήσης. Ανάλογα με την υπολογιστική ισχύ που παρέχετε, μπορούν να αναμένονται οι ακόλουθες τιμές απόδοσης από την εγκατάσταση moneo:

Κατηγορία απόδοσης

Πλατφόρμα

Σημεία πληροφοριών
(ρυθμός ροής δεδομένων (τιμές/δευτ.))

Υπολογισμένες τιμές
(υπολ. τιμές/δευτ.)

Αριθμός των
κόμβων περιήγησης

Αριθμός των
Smart Limits

Μέγ. αριθμός των
συνδεδεμένων συσκευών IP

S
Αριθμός CPU πυρήνων 4,
Ρυθμός ρολογιού CPU [GHz] 2,3, RAM [GB] 8

Windows
πρόγραμμα εγκατάστασης

2.500

100

3.500

5

125

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Αριθμός CPU πυρήνων 8,
Ρυθμός ρολογιού CPU [GHz] 3,0, RAM [GB] 32

Windows
πρόγραμμα εγκατάστασης

10.000

300

12.500

50

500

moneo
vAppliance
QVA2001.)

1.) Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες, πατήστε στον κωδικό προϊόντος.

Εάν επιλέξετε το moneo σε συσκευή moneo, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης διαχείρισης AMS (Appliance Management System), μπορείτε να αναμένετε τις ακόλουθες τιμές απόδοσης από τα συστήματα ανάλογα με την επιλεγμένη έκδοση του moneo Appliance:

Κωδικός προϊόντος

Προϊόν

Σημεία πληροφοριών
(ρυθμός ροής δεδομένων (τιμές/δευτ.))

Υπολογισμένες τιμές
(υπολ. τιμές/δευτ.)

Αριθμός των
κόμβων περιήγησης

Αριθμός των
Smart Limits

Μέγ. αριθμός των
συνδεδεμένων συσκευών IP

QHA2101.) moneo
Αppliance
1.250 25 3.500 0 60
QHA3001.) moneo
Αppliance
2.500 50 3.500 5 125

1.) Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες, πατήστε στον κωδικό προϊόντος.

Χρήση του moneo στο cloud

Τα δεδομένα μεταφέρονται στο moneo Cloud μέσω των λεγόμενων συσκευών άκρου. Αυτές οι συσκευές είναι ενσωματωμένες στο δίκτυό σας, εντοπίζουν δεδομένα αισθητήρων και τα αποστέλλουν στο moneo Cloud. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, προσφέρουν διάφορες λειτουργίες και δυνατότητες.

Κωδικός προϊόντος

Προϊόν

Ρυθμός ροής δεδομένων
(τιμές/δευτ.)

Υπολογισμένες τιμές
(υπολ. τιμές/δευτ.)

Αριθμός κόμβων περιήγησης

Μέγ. αριθμός συνδεδεμένων συσκευών πεδίου

Ροή δεδομένων – επιλογές διαστήματος

Ροή δεδομένων – επιλογές συγκέντρωσης

Αριθμός των Smart Limits

Παραμετροποίηση των συνδεδεμένων αισθητήρων μέσω του moneo Cloud

Τηλεσυντήρηση με το moneo remoteConnect

AE21001.) IIoT edgeGateway IP20 500 20 20 25
  • Βασικό (60 s)
    = 1 Τιμή
  • Μεσαίο (10 s)
    = 6 Τιμές
  • Γρήγορο (1 s)
    = 60 Τιμές
  • Τελευταία τιμή
  • Ελάχ.
  • Μέγ.
  • Μέση
0 Εφικτό Εφικτό
(μετά από χειροκίνητη ενεργοποίηση)
AE24001.) IIoT edgeGateway IP67 500 20 20 25
  • Βασικό (60 s)
    = 1 Τιμή
  • Μεσαίο (10 s)
    = 6 Τιμές
  • Γρήγορο (1 s)
    = 60 Τιμές
  • Τελευταία τιμή
  • Ελάχ.
  • Μέγ.
  • Μέση
0 Εφικτό Εφικτό
(μετά από χειροκίνητη ενεργοποίηση)
AIK0501.) Πύλη io-key Cellular IoT Οι αισθητήρες IO-Link μπορούν να συνδεθούν απευθείας στις δύο διαθέσιμες θύρες IO-Link. ​
​
*Ανάλογα με την επιλεγμένη χρέωση δεδομένων, η τελευταία τιμή μεταδίδεται στο cloud κάθε 10 ή κάθε 60 δευτερόλεπτα.
  • Βασικό (60 s)
    = 1 Τιμή*
  • Μεσαίο (10 s)
    = 6 Τιμές*
  • Τελευταία τιμή
0 Εφικτό Μη εφικτό

1.) Για πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες, πατήστε στον κωδικό προϊόντος.

Παρακαλούμε σημειώστε:

Συμβατότητα του moneo και των κύριων μονάδων IO-Link

Το moneo είναι συμβατό με όλες τις κύριες μονάδες IO-Link που επικοινωνούν μέσω MQTT/JSON. Οι κύριες μονάδες IO-Link της πρώτης γενιάς (με έκδοση firmware V1.n.n) δεν υποστηρίζονται, μπορούν ωστόσο να αναβαθμιστούν σε μία νεότερη έκδοση με μία ενημέρωση του λογισμικού.

Υποστηρίζονται οι εξής σειρές:

  • Σειρά DataLine από την έκδοση firmware V2.0.n και έπειτα
  • Σειρά CabinetLine από την έκδοση firmware V2.0.n και έπειτα
  • Σειρά StandardLine από την έκδοση firmware V2.1.n και έπειτα
  • Σειρά PerformanceLine από την έκδοση firmware V3.0.n και έπειτα

Στις τρέχουσες αναφερόμενες περιπτώσεις εφαρμογής με το moneo RTM χρησιμοποιούνται οι κύριες μονάδες IO-Link από τις ακόλουθες σειρές:

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Η επικοινωνία για το moneo RTM και τις κύριες μονάδες IO-Link πρέπει να πραγματοποιείται μέσω της θύρας IOT της κύριας μονάδας.

Οι κύριες μονάδες IO-Link των σειρών AL11nn, AL12nn, AL14nn, οι οποίες δεν είναι εξοπλισμένες με αποκλειστική θύρα IoT, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές RTM. Δεδομένου ότι αυτές οι συσκευές δεν έχουν βελτιστοποιηθεί για εφαρμογές IOT, ενδεχομένως να υπάρχουν περιορισμοί στην απόδοση.

Επιπλέον, είναι δυνατή η διαμόρφωση συσκευών IO-Link μέσω του moneo configure με τα IO-Link Master E30390 και AL1060 της ifm που μπορούν να συνδεθούν μέσω της θύρας USB. Αυτές οι κύριες μονάδες δεν προβλέπονται για εφαρμογές του moneo RTM.