- edgeDevices
- edgeController
edgeController – Un multitalent adapté à vos besoins
Vous désirez numériser avec flexibilité des installations et applications ? Vous souhaitez prétraiter, compresser et transmettre au cloud les informations des installations et les données des capteurs ? Vous recherchez une solution pour exécuter avec précision des tâches de commande ? Pas de problème - l’edgeController d’ifm est l’outil universel pour chacun de ces usages.
Pourquoi l’edgeController ?
Fonction et confort supérieurs Grâce à sa multifonctionnalité en tant que passerelle informatique, système de visualisation et contrôleur puissant, l’edgeController sait convaincre en tant que solution puissante, communicative et flexible dans la numérisation des machines et des installations. |
|
Puissante, car l’edgeController est résistant même dans les environnements les plus sévères L’étanchéité du boîtier, incluant l’afficheur 12,3 pouces, est au niveau IP 65 . Il abrite un processeur 1,3 GHz Quadcore qui développe toute sa performance dans des températures ambiantes allant jusqu'à 60° C. Communicative, car l’edgeController facilite plus que jamais l’échange de données avec les plateformes sur le cloud ou sur site. Comme il supporte également de divers protocoles basés sur Ethernet, l'accès aux données E/S via Plug & Play est également possible. |
|
Flexible L’edgeController peut être programmé librement sous CODESYS V3.5 ou utilisé comme plateforme pour des solutions prédéfinies, entièrement sans programmation. |
|
Connectivité à divers clouds L’edgeController peut transmettre les données détectées et préparées aux plateformes de cloud les plus courantes telles qu’AWS, Microsoft Azure et AnyViz. En outre, l’edgeController maîtrise les langages standards courants de la numérisation, tels que OPC-UA et MQTT. Si les données doivent être détectées et préparées en temps réel, les protocoles Ethernet industriels tels que EtherCAT, EtherNet/IP ou Modbus TCP peuvent être utilisés pour lire les entrées et contrôler les sorties. Les pages de l'afficheur sont également librement programmables. |
L’edgeController dans la pratique : Les applications
En principe, l’edgeController peut être utilisé partout où des données sont détectées, des tâches de commande sont réalisées ou des données doivent être envoyées à un cloud ou à un serveur sur site, ou bien là où un système de visualisation librement programmable est nécessaire.
|
|||||||
Tout-en-un | Sécurité | Différents clouds supportés | Flexible | Intégration IO-Link parfaite | Economies potentielles | Boîtier robuste | |
Connecteur vers le cloud, visualisation et contrôleur puissant dans un seul appareil | Cybersécurité faisant partie intégrante de la conception de l’appareil | edgeController supporte Microsoft Azure, AWS et Anyviz Une connexion au cloud de Google sera également possible prochainement |
Librement programmable via CODESYS V3.5 | Accès Plug & Play au niveau d’entrées/sorties via Ethernet Toutes les valeurs process sont disponibles comme informations lisibles |
Grâce à l'indice de protection élevé IP65, des armoires électriques ne sont plus nécessaires | Le boîtier en aluminium moulé sous pression résiste même aux conditions extrêmes |