Envoyer simplement et confortablement au cloud les informations des capteurs ? Pas de problème - avec l’edgeGateway d’ifm, les données des capteurs sont transmises en toute sécurité au cloud sous forme d’informations lisibles. Les données capteurs sont d’abord converties par l’edgeGateway en informations lisibles, puis envoyées à l’infrastructure IT.
Différents clouds supportés | Facile à utiliser | Diagnostic | Boîtier robuste |
L’edgeGateway supporte Microsoft Azure, Google, AWS et Cumulocity | Mise en service intuitive de l'appareil grâce à l'affichage 12" multi-touch ou comme alternative via le front-end web | Garder le contrôle de toutes les connexions configurées - vers OT ou IT. Soyez informé à tout moment | Le boîtier en aluminium moulé sous pression résiste même aux conditions extrêmes |
Transmission facile des données Les données capteurs peuvent être facilement transmises au cloud |
|
Différents clouds supportés Connexion facile aux différentes plateformes de cloud |
|
Mise en service intuitive et diagnostic Configuration directement sur l’appareil |
|
Installation fiable même sur le terrain Boîtier en aluminium moulé sous pression très robuste, indice de protection IP 65 élevé et plage de température étendue |