• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Virtausanturit
  2. Valinta aineen perusteella
  3. Öljyt

Öljyjen mittaaminen

Huomautuksia:
Erittäin hyvin sopiva

Hyvin sopiva

Sopiva

Ei sopiva

Saatavilla

Ei saatavilla
Jossain määrin sopiva - ota tällaisessa tapauksessa yhteyttä palvelukeskukseen Service-Center +358 75 329 5000@
Ultraääni Mekatroninen Kalorimetriset
upotusanturit
Tuotteen tiedot Tuotteen tiedot Tuotteen tiedot

Mittausperiaate

Ultraääni

Mekatroninen

Kalorimetrinen

Tarkkuus

Painehäviö

Suunnan tunnistus

Määrämittari (summamittari)

Aineet:

Ei-johtavat materiaalit

Kemialliset nesteet
, joiden pitoisuus on pieni,
esim. natriumhydroksidiliuos < 5 %

Elintarvikelaatu*

Kestävyys seuraavia kohtaan

Lämpötilavaihtelut

Viskositeettimuutokset

Ilmapitoisuus

Partikkelit

Painepiikit

Saostumat

Värähtelyt

Asennus

Tuloputken pituudelle ei vaatimuksia

* Tarkat tiedot mitattavista aineista kts. vastaavat datalehdet.

Ultraääni Erityispiirteet



Mittausperiaate:

Tuotesarja:

  • SU-sarja, SUH-sarja

Nimellisleveys (DNxx)

  • DN15...DN100

Mittausalue

  • 0,5...6000 l/min

Tarkkuus

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Aineen lämpötila

  • -40…120 °C

Paineluokitus

  • Enintään 100 bar

Vaatimus:

  • Ei viskositeettimuutoksia
  • Tulo- ja poistoputkien pituudet on otettava huomioon

Toimialat:

  • Elintarviketeollisuus
  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Liikkuvat työkoneet
  • Vesi ja jätevesi

Kohokohdat:

  • Jatkuva ruostumaton teräsputki, jossa ei ole sisäisiä
    häiritseviä kappaleita, liikkuvia osia tai tiivisteitä
  • Signaalin voimakkuuden asyklinen ulostulo sovelluksen muutosten indikaattorina
  • Ohjattu käyttöönotto
  • Pieni painehäviö
  • Tilanosoitus-LED

Prosessiarvot:

  • Kokonaismäärän mittaus / summamittari
  • Virtaus
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka

* Tuoteversiosta riippuen.

Mekatroninen Erityispiirteet



Mittausperiaate:

Tuotesarja:

  • SB-sarja

Nimellisleveys

  • DN15...DN40

Mittausalue

  • 0,2...350 l/min

Tarkkuus

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Aineen lämpötila

  • -10...180 °C

Paineluokitus

  • Enintään 200 bar

Vaatimus:

  • Mitattavassa aineessa ei saa olla partikkeleita, joiden koko on > 200 µm
  • Ei voimakkaita magneettikenttiä välittömässä läheisyydessä

Toimialat:

  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Liikkuvat työkoneet
  • Pakkausteollisuus

Kohokohdat:

  • Tulo- ja poistoputkien pituuksille ei vaatimuksia
  • Lyhin vasteaika > 1 ms
  • Lämpötilakestoisuus 180 °C asti
  • Nimellispaine 200 bar
  • Öljyn lämpötilan / viskositeetin kompensointi

Prosessiarvot:

  • Virtaus
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka
Sivun alkuun

Kalorimetriset upotusanturit

Erityispiirteet


Mittausperiaate:

Tuotesarja

  • SI-, SA- ja SF-sarjat

Nimellisleveys

  • DN:stä riippumaton

Mittausalue

  • Neste 0,04...3 m/s
  • Kaasu 0,6...300 m/s

Tarkkuus

  • Neste ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Kaasu ± (10 % MW + 2 % MEW)

Aineen lämpötila

  • -25...100 °C

Paineluokitus

  • Enintään 300 bar

Vaatimus:

  • Tulo- ja poistoputkien pituudet on otettava huomioon
  • Lämpöä johtavat aineet
  • Vältä nopeita lämpötilamuutoksia

Toimialat:

  • Autoteollisuus
  • Robotiikka ja automaatio
  • Vesiteollisuus
  • Laiva-automaatio
  • Elintarviketeollisuus

Kohokohdat:

  • Riippumaton putkien nimellishalkaisijoista
  • Monipuolinen materiaalivalikoima mitattavan aineen kanssa kosketuksessa oleville komponenteille
  • Helppo käyttöönotto

Prosessiarvot:

  • Pistevirtausnopeus
  • Lämpötila
  • Laitteen tila / diagnostiikka
  • Laskettu virtaus
Sivun alkuun