- Yleiskatsaus
- Konevalo
Valkoinen ja RGB yhdessä valaisimessa – prosessiesi täydelliseen valaistukseen ja signalointiin
ifm:n konevalot ovat innovatiivinen ratkaisu koneiden ja järjestelmien valaistukseen ja signalointiin. Ne tarjoavat selkeän vikailmoituksen lisäksi myös tehokkaan valaistuksen, joka täyttää ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset. Erilaiset vaihtoehdot ja kiinnitysmahdollisuudet tekevät niistä joustavakäyttöisiä ja arvokkaan lisän mihin tahansa koneeseen.
Suuri valoteho
450 lumenin valoteho 250 millimetrin matkalla.
Tehokas valaistus
Valaisimet täyttävät ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset, mikä varmistaa energiatehokkaan valaistuksen.
Joustavuus
Erilaiset mallit ja kiinnitysvaihtoehdot tekevät niistä joustavia ja erilaisiin koneisiin ja järjestelmiin sovitettavia.
Selkeä vikanäyttö
Ne ilmaisevat selkeästi koneiden ja järjestelmien viat.
Haasteet
Koneen tehokas valaistus ja tilojen ilmaisu vaikeapääsyisissäkin paikoissa.
Konevalon edut
- Erittäin kestävä ja litteä rakenne
DV3010/11-konevalot kestävät erilaisia kemikaaleja, öljyjä ja jäähdytysnesteitä. Litteän ja kestävän rakenteensa ansiosta niitä voidaan käyttää vaikeapääsyisissäkin asennustiloissa. - Selkeät tilanäytöt
Ne voivat näyttää myös koko RGB-värispektrin, joten niitä voidaan käyttää koneen kunnon ilmaisuun, mikä lyhentää vasteaikoja kunnossapitotarpeiden yhteydessä. - Tasainen valaistus
Konevalot valaisevat tasaisesti valkoisella valolla, mikä mahdollistaa prosessivaiheiden selkeän näkyvyyden.
Haasteet
Ergonominen työpistevalaistus
Konevalon edut
- Suuri valoteho kompaktissa koossa
DV3010/11-konevalot tarjoavat erinomaisen 450 lumenin valontehon vain 250 mm:n pituudella, joten ne ovat täydellinen valinta työpistekäyttöön. - Patentoitu kotelo
Ruiskuvalettu kotelo estää osien putoamisen, mikä lisää valojen luotettavuutta ja turvallisuutta. - Hyvä suojausluokka
IP69-suojausluokan ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti tiloihin, joissa on tiukat hygieniavaatimukset.
Konevalo tarjoaa selkeitä visuaalisia signaaleja, joiden avulla koneen tila on tunnistettavissa yhdellä silmäyksellä. Valkoinen valo kertoo moitteettomasta toiminnasta, kun taas punainen valo ilmoittaa ongelmista ja mahdollistaa nopean reagoinnin. Tämä minimoi seisokkiajat ja parantaa tuotannon tehokkuutta.