Yksi tuntoetäisyys kaikilla metalleilla
Induktiivisilla Kplus-antureilla on yksi standardisoitu tuntoetäisyys kaikentyyppisillä metalleilla. Siinä, missä perinteisten antureiden tuntoetäisyys pienenee huomattavasti erilaisilla metalleilla, Kplus-antureiden tuntoetäisyys pysyy vakiona jopa alumiiniakin tunnistettaessa. Kompaktien mittojensa ansiosta ne sopivat sellaisiinkin paikkoihin, missä tilaa on rajoitetusti. Sähkömagneettisille kentille immuuni teknologia ehkäisee tehokkaasti virhekytkentöjä.
Yhteenveto eduista
- Vakio: Standardisoitu tuntoetäisyys teräksestä alumiiniin
- Häiriönkestoinen: Sähkömagneettisille kentille immuuni anturiteknologia ehkäisee virhekytkennät
- Tilaa säästävä: Pieni ja tilaa säästävä kotelo
- Monikäyttöinen: Laaja lämpötila-alue -40...85 °C
- Tarttumaton: Tarttumaton roiskesuojapinnoite hitsaussovellutuksiin
- Nopea: Suuret kytkentätaajuudet nopeisiin kytkentätilojen muutoksiin
- Suojattu: Tiivis, suojausluokka IP 68 / IP 69K
Käyttökelpoinen kaikenlaisissa sovelluksissa
Lisäksi suorituskykyiset Kplus-anturit ovat uuden anturiteknologiansa ansiosta immuuneja sähkömagneettisille kentille. Ne toimivat ehdottoman luotettavasti jopa aivan sähköisten jarrujen läheisyydessä. Niiden laaja lämpötila-alue (-40…85 °C ) mahdollistaa monipuolisen käytön ja hyvä suojausluokka (IP 68 / 69K) takaa jatkuvan luotettavuuden. Kestävä haponkestävä teräshylsy varmistaa luotettavuuden öljy- ja jäähdytysnestesovelluksissa. Pähkinänkuoressa: teollisuusautomaatio on jo kauan odottanut näitä uusia induktiivisia antureita.
| Materiaali | Standardianturi | Kplus-anturi |
|---|---|---|
| Teräs | 1 | 1 |
| ruostumaton teräs | 0,7 | 1 |
| messinki | 0,5 | 1 |
| alumiini | 0,4 | 1 |
| kupari | 0,3 | 1 |
Tuntoetäisyys = korjauskerroin * nimellistuntoetäisyys