• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. LMH-pistepinta-anturi keraamisella mittauskärjellä

LMH-pistepinta-anturi keraamisella mittauskärjellä

Luotettava pinnankorkeuksien tunnistus friteeraus-, pastörointi- ja kondensointiprosesseissa.

LMH-pistepinta-anturi varmistaa aineen luotettavan tunnistamisen myös jatkuvasti korkeissa, jopa 250 °C lämpötiloissa riippumatta siitä, onko se vesi- vai öljypohjainen. Teollisessa elintarviketuotannossa, kuten friteerauksessa, maidon pastöroinnissa tai CIP/SIP-prosessissa, anturi auttaa ylläpitämään prosessin laadun tasaisena. Sama pätee myös lääke-, kemian- ja biotekniikkateollisuuden korkeiden lämpötilojen sovelluksiin.

Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden ja lämpötilan tunnistamiseen

Mittakärki on valmistettu puhtaasta, kestävästä keraamisesta materiaalista, jota ifm tyypillisesti käyttää. Koska LMH kestää hyvin hankaavia aineita, sen käyttöikä on pitkä. Anturin kyky välittää sekä aineen lämpötila että pistemäinen pinnankorkeus IO-Link-liitännän kautta vähentää lisämittauspisteiden tarvetta.

Saostumien vaimennus tarkkojen ja luotettavien tulosten varmistamiseksi.

LMH tarjoaa LMT-pistepinta-antureista jo tutun tehokkaan ainesaostumien vaimennuksen. Virheellinen kytkentä, joka voisi johtaa säiliöiden tyhjentymiseen tai ylitäyttöön, on poissuljettu.

Joustavuus tiivistyskonseptin avulla

Pistepinta-anturi on suunniteltu käytettäväksi sekä hygieenisissä että teollisissa ympäristöissä. Kehittynyt tiivistyskonsepti helpottaa yksilöllisiin olosuhteisiin mukauttamista.

Osta tuote