• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IO-Link
  3. IO-Link-lähtömoduuli turvalliseen ja ei-reaktiiviseen kytkentään

IO-Link-lähtömoduuli turvalliseen ja ei-reaktiiviseen kytkentään

Suorita hajautetut kytkentätehtävät turvallisesti

Uusilla digitaalisilla IO-Link-lähtömoduuleilla ifm tarjoaa luotettavan ratkaisun hajautettuihin kytkentätehtäviin turvallisuuteen liittyvissä sovelluksissa. Moduulit on kehitetty erityisesti sovelluksiin, joissa on kytkettävä suuria virtoja ja säilytettävä samalla sähköinen eristys ja häiriöttömyys.

Kaksi itsenäistä piiriä moduulia kohti

Kussakin moduulissa on 16 digitaalista lähtöä, jotka on eristetty sähköisesti kahteen ryhmään. Näin toimilaitteita voidaan ohjata kohdennetusti kahdessa itsenäisessä piirissä. Porttia kohti voidaan kytkeä enintään 4 A, ja moduulikohtainen kokonaisvirta voi olla jopa 16 A.

Turvallinen kytkentä (pois päältä)

Uusista moduuleista tekee erityisiä se, että ne eivät ole vuorovaikutteisia suoritustasolle d (luokka 3) asti. Erityisrakenne eliminoi teoreettisen virheen, jossa lähtöön syötetään jännitettä, vaikka syöttöjännite on kytketty pois päältä.

Laaja valikoima sovelluksia

Moduuleja käytetään kaikkialla, missä on kytkettävä suuria virtoja ja toteutettava turvatoimintoja, esimerkiksi teollisuusautomaatiossa, autoteollisuudessa, lääketeollisuudessa, kemianteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa.

Hygieenisiin ja kosteisiin tiloihin on saatavana versio, jonka suojausluokka on IP69.

IO-Link-moduulit tarjoavat kustannustehokkaan tavan täyttää konedirektiivin vaatimukset käytettävyydestä ja luotettavuudesta tinkimättä.