- Tuoteuutuuksia
- IO-Link
- PerformanceLine IO-Link-masterit
PerformanceLine IO-Link-masterit
Hajautetut datasolmut turvallisella yhteydellä.
Kenttävalmiit PerformanceLine IO-Link-masterit ovat tehokkaita ja hajautettuja kommunikaattoreita antureiden, toimilaitteiden, ohjaimien ja IT-tason välillä.
Integroidulla OPC UA -palvelimella varustettu versio mahdollistaa standardoidun tiedonsiirron suoraan IO-Link-masterista IT-tasolle, jolloin ylimääräistä yhdyskäytävää ei tarvita. Anturidata ja tilatiedot voidaan lukea suoraan ja käsitellä edelleen alustasta riippumatta.
Käytettävissä on jopa 16 A
IO-Link-mastereihin voidaan syöttää jopa 16 A standardoitujen L-koodattujen M12-liittimien kautta. Porttia kohden on käytettävissä enintään 2 A, mikä riittää esimerkiksi suurten magneettiventtiilien tai muiden energiaintensiivisten toimilaitteiden ohjaamiseen. Integroitu daisy-chain-toiminto (ketjutus) mahdollistaa useammam masterin kytkemisen yhteen jännitelähteeseen, mikä vähentää kaapelointityötä entisestään.
Energianvalvonta
Kullekin portille voidaan asettaa virranrajoitus. Lisäksi jokaisesta portista voidaan mitata jännite- ja virta-arvot, mikä helpottaa järjestelmän energiantarpeen määrittämistä ja analysointia toiminnanohjausjärjestelmissä.