- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- SU Puresonic Mobile -ultraäänianturi
SU Puresonic Mobile -ultraäänianturi
Prosessin laadun varmistaminen liikkuvissa työkoneissa
SU Puresonic Mobile -ultraäänianturille on ominaista sen näytötön rakenne ja hyvä lämpötilakestoisuus. Se sopii erinomaisesti liikkuviin sovelluksiin ja prosesseihin, joissa aineiden jatkuva lämpötila on enintään 120 °C. Esimerkkejä ovat mm. temperointiprosessit, maatalouden lannoituskoneet ja betonisekoittimet. Anturi tunnistaa luotettavasti monenlaisten vesipohjaisten aineiden kuten torjunta-aineiden, glykoliseosten ja öljyjen, tilavuusvirtausmäärät.
Vankka mittausputki ilman virtausta haittaavia rakenteita
SU Puresonic Mobile -mallin mittausputki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä eikä sisällä mittauselementtejä, tiivisteitä tai liikkuvia osia. Tämä tarkoittaa sitä, että vaurioiden, vuotojen tai tukkeumien aiheuttamat viat samoin kuin rakenteesta johtuvat painehäviöt ehkäistään.