- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- G1/2 paineanturi
G1/2 paineanturi
Kestää korkeita paineita ja hankaavia aineita
Kompakti G 1/2 painelähetin PL15 on ihanteellinen valinta, kun erittäin viskoosisia tai hankaavia aineita kuten liimoja tai tiivistysaineita kuljetetaan putkissa tarkassa ja korkeassa paineessa. Uppoasennettavassa rakenteessa ei ole kuolleita tiloja, joihin aineet voisivat tarttua estäen putken tukkeutumisen. Keraaminen mittakenno sietää myös äärimmäisiä painepiikkejä ja kestää pysyvästi hankaavaa sisältöä kuten lasihelmiä tai muita kiinteitä partikkeleita. ifm:n oma, erittäin turvallinen PL15 -sarjassa käytettävä tiivistyskonsepti estää nestemäisiä aineita kuten vettä tai lakkoja pääsemästä korkeassa paineessa mittausliitännän kierrealueelle, saostumasta sinne tai sekoittumasta prosessin myöhemmässä vaiheessa muihin aineisiin / saastuttamasta niitä.
2 in 1: paine ja lämpötila IO-Link-liitännän kautta
PL15-sarjan painelähetintä voidaan käyttää sekä kaksijohtimisena analogisesti että digitaalisesti IO-Link-liitännän kautta. Jälkimmäisessä tapauksessa paine ja lämpötila voidaan lukea jatkuvasti, koska painelähetin lähettää myös aineen lämpötilan, joten toista mittauspistettä ei tarvita. Myös käyttötunnit voidaan lukea IO-Link-liitännän välityksellä.