• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Jännitesyöttö
  3. Suoraan kentällä

Suoraan kentällä

Jännitteensyöttö suoraan kentällä

Yhä useammat käyttäjät asentavat ohjauskomponentit, esimerkiksi IO-Link-masterit tai muut kenttämoduulit, hajautetusti koneeseen ohjauskaapin sijasta.

Kun virransyöttö tapahtuu perinteisesti ohjauskaapista, pitkien kaapeleiden aiheuttamat suuret virrat aiheuttavat kriittisiä jännitehäviöitä. Tämän estämiseksi ifm tarjoaa tehokkaita virtalähteitä, jotka voidaan asentaa suoraan kentälle.

Suojaus toisiopiirissä

Integroidut elektroniset sulakkeet suojaavat 24 V virtalähteeseen liitettyjä komponentteja luotettavasti liian suurilta virroilta ja oikosuluilta.

Lisää luotettavuutta

Elektroniset sulakkeet tunnistavat oikosulut luotettavasti myös suurilla linjaresistansseilla. Neljän erikseen sulakkeella suojatun lähtöpiirin ansiosta viallinen piiri kytkeytyy valikoivasti pois päältä, ja ehjät piirit jatkavat luotettavasti toimintaansa.

Virransyöttö on taattu voimakkaiden virtapiikkienkin yhteydessä esimerkiksi kapasitiivisia kuormia kytkettäessä.

IO-Link-lisätoiminnot

  • Lähtöjännitteen asetus
  • Nykyisen jännitteen välitys ensiö- ja toisiopuolella
  • Nykyisen virran välitys kanavakohtaisesti
  • Laukaistun kanavan välitys vikatilanteessa
  • Laukaistun kanavan resetointi