- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Kemikaalinkestävät kapasitiiviset anturit
Kemikaalinkestävät kapasitiiviset anturit
Täydellinen kytkentäpisteen asetus
Uudet kapasitiiviset anturit tekevät vaikutuksen erinomaisilla teknisillä arvoillaan ja innovatiivisella, patentoidulla ifm:n visualisointikonseptillaan. Anturin LED-pylväsnäyttö mahdollistaa kytkentäpisteen ihanteellisen säätämisen käyttöolosuhteiden mukaan. Kytkentäpiste on aina näytön keskellä, ja molemmilla puolilla sijaitsevat vihreät LEDit ilmaisevat luotettavuuden. Saostumat ja materiaalimuutokset näkyvät suoraan, joten kytkentäpiste voidaan säätää helposti ja tarkasti uudelleen potentiometrin avulla tai IO-Link-liitännän kautta.
Kemikaalinkestävä
Vankka ja kemikaalinkestävä PP-kotelo on suunniteltu erityisesti kestämään käyttöä alueilla, joissa esiintyy happoja ja emäksiä. Tämä tekee anturista poikkeuksellisen pitkäikäisen ja luotettavan myös vaativissa teollisuusympäristöissä, ja sitä käytetään tyypillisesti puolijohde-, aurinkokenno- ja kemianteollisuudessa.
Tuotantoseisokkien välttäminen
IO-Link-prosessiarvo antaa tietoa järjestelmästä ja mahdollisista saostumista, lisää tuotannon turvallisuutta ja ehkäisee seisokkeja. Kaikki tämä säästää kustannuksia ja varmistaa sujuvan toiminnan.
Vikaantumisten tai seisokkien riski minimoidaan tunnistamalla ja välttämällä uhkaavat viat ajoissa. Intuitiivinen LED-näyttö helpottaa prosessin säätämistä, ja käyttäjä voi sen avulla säätää helposti kytkentäpisteitä.