• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. IIoT-ratkaisut
  3. Teollisuuskäyttöön soveltuva LTE 4G -reititin

Teollisuuskäyttöön soveltuva LTE 4G -reititin

Laitoksen ja pilven välinen rajapinta

ifm:n LTE 4G -teollisuusreititintä käytetään erilaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan luotettavaa internet- tai pilviyhteyttä, mutta langallista IT-infrastruktuuria ei ole käytettävissä. Mahdollisia syitä tähän voivat olla pitkät etäisyydet, jotka tekevät langallisesta verkkoliitännästä kannattamattoman, tai vaihtoehtoisesti järjestelmä voi olla vielä suunnitteluvaiheessa.

Reititin tarjoaa näihin haasteisiin kustannustehokkaan ja nopean ratkaisun ja luotettavan internet-yhteyden sovelluksille.

Esimerkiksi edgeDevices voi käyttää Ethernet-porttia tärkeän konedatan tallentamiseen pilvipalveluihin. moneo cloud -pilvipalvelullaan ifm tarjoaa IIoT-alustan, joka sisältää perustoiminnot koneen käytettävyyden, prosessin laadun ja energiankulutuksen optimointiin ilman ohjelmointitaitoja.

Reititin on myös ensisijainen valinta teollisuusympäristöissä tapahtuvaan etäkäyttöön ja etädiagnostiikkaan.

Yksinkertainen ja suojattu asennus

M50-kierre mahdollistaa helpon integroinnin ohjauskaappeihin, ja laitteen yläosa on suojattu IP66/IP67-luokan mukaisesti. Lisävarusteena saatava tarvikesarja (E90001) laajentaa tämän suojauksen koskemaan koko koteloa ja mahdollistaa yksinkertaisen asennuksen seiniin tai mastoihin, joiden halkaisija on 50...150 mm.