- Tuoteuutuuksia
- IIoT-ratkaisut
- IIoT-ohjain kenttä- ja ohjauskeskuskäyttöön
IIoT-ohjain kenttä- ja ohjauskeskuskäyttöön
Tehokas ja monipuolinen
IIoT-ohjain on tehokas, kommunikatiivinen ja joustava PLC-ratkaisu koneiden ja laitosten digitalisointiin. Tehokas, koska 1,3 GHz neliydinprosessori toimii 55 °C ympäristölämpötilaan saakka hyvällä suorituskykytasolla. Kommunikatiivinen, koska se on todellinen kieli- ja käännöslahjakkuus monine erilaisine protokollineen - olipa kyse sitten yhteyksistä IT-maailmaan tai automaatioteknologian I/O-datan integroinnista. Lisäksi myös IO-Link-laitteiden Plug & Work -liitäntä on mahdollinen – sisältäen IODD-tulkkauksen. Joustava, sillä IIoT-ohjain on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS V3.5 -ohjelmiston avulla.
Haluatko hallita laitetta etänä? Ei ongelmaa, CODESYS Automation Server mahdollistaa etätestaus- ja web-etävisualisointitoiminnot.
Yhteys erilaisiin pilvipalveluihin
IIoT-ohjain mahdollistaa mitatun ja esikäsitellyn datan siirron yleisimpiin pilvialustoihin, kuten AWS, Microsoft Azure ja AnyViz. Lisäksi IIoT-ohjain osaa digitalisoinnin yleisimpiä standardikieliä, kuten OPC UA ja MQTT.
Jos dataa halutaan mitata ja käsitellä reaaliaikaisesti, tuloja voidaan lukea ja lähtöjä ohjata käyttämällä Industrial Ethernet -protokollia, kuten EtherCAT, EtherNet/IP tai Modbus TCP.