- Tuoteuutuuksia
- Tarvikkeet
- Hitsausadapterit säiliöihin
Hitsausadapterit säiliöihin
Erikoishitsausadapterit säiliöihin
Erikoisadapterit ovat innovatiivinen ratkaisu mahdollistaen nopean ja helpon hitsaamisen säiliössä. Adapterin joustava siirtymäalue ehkäisee kaikki hitsauksesta aiheutuvat jännitykset, joita useat hitsauskerrokset ja paksut metalliseinät voivat aiheuttaa.
Valinnaiset jäähdytysadapterit yksinkertaistavat ja parantavat hitsaustulosta erityis- ja vakioadaptereiden kanssa ja tarjoavat lisävakautta hitsaustoimenpiteiden aikana.
Jälkityöstö
Jälkityöstössä, erityisesti hitsaussaumojen hionnassa ja kiillotuksessa, on käytettävä vastaaville adaptereille sisäiseen ja ulkoiseen työstöön tarkoitettuja hiontasuojalaitteita.
Vuototarkastus
Lisävarusteena saatavan vuototarkastussarjan avulla hitsatun adapterin tiivistysreuna voidaan tarkistaa vuotojen varalta ilman säiliön aikaa vievää täyttämistä. Jos tarkastuksessa aikana ilmenee vuoto, siitä saadaan näkyvä tai kuuluva ilmoitus hitsausadapterin vuotoaukossa.