PM16- ja PM17-sarjojen painelähettimien kokonaistarkkuus on 0,2 %. Lisäksi lämpötilakompensointia nopeiden lämmönvaihteluiden (esim. CIP/SIP-prosessit) varalta on parannettu huomattavasti. Siksi anturi sopii erinomaisesti kaikkiin elintarviketeollisuuden yleisiin sovellutuksiin.
Näiden paineantureiden uppoasennettava ja kestävä keraaminen mittakenno kestää hyvin paine- ja tyhjiöiskuja sekä hankaavien aineiden aiheuttamaa mekaanista rasitusta.
Lue lisää:
PM15-sarjan paineantureiden ominaispiirteisiin kuuluu sisäänrakennettu lämpötilamittaus, minkä ansiosta useampia instrumentteja ei tarvita.
Anturit ovat saatavana Triclamp-yhteellä suoraan asennukseen, G1 tiivistyskartiolla ja G1 Aseptoflex-yhteellä prosessi- ja hitsausadapterien kanssa tapahtuvaan asennukseen sekä G1/2 tiivistyskartiolla erityisesti putkiasennukseen.
Jokaiselle PM-sarjan paineanturille on ladattavissa tehdassertifikaatti veloituksetta osoitteesta www.factory-certificate.ifm. Tämä on mahdollista myös anturin tilaamisen jälkeen.
Häviötön signaalin siirto
IO-Link -liitäntä mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muunnoshäviöitä ei digitaalisen siirron vuoksi synny, ja ulkoisilla vaikuttajilla, kuten esim. magneettikentillä, ei ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon.
Läpinäkyvät prosessit
Mitattu painearvo lähetetään IO-Link -liitännän kautta tarkasti ja suurimmalla mahdollisella resoluutiolla. Tämä mahdollistaa prosessisi silmälläpidon joka hetki.
Helppo käyttöönotto
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IT-liitännän kautta esim. moneon ja IO-Link -liitännän avulla.