• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Tutkaperiaatteella toimiva tarkka pinnankorkeuden mittaus avoimiin ja suljettuihin säiliöihin

Tutkaperiaatteella toimiva tarkka pinnankorkeuden mittaus avoimiin ja suljettuihin säiliöihin

  • Pinnankorkeuden mittaus millimetrin tarkkuudella jopa 10 m etäisyydeltä
  • Kosketukseton mittausperiaate: ei ainekerrostumista tai kulumisesta aiheutuvia virhetoimintoja
  • Suora mittaus tai mittaus ei-metallisten seinämien läpi
  • Nopea asennus ja huoltovapaa käyttö
  • Etäparametrointi ja pinnankorkeuden valvonta IT-järjestelmäliitännän kautta

Tarkka mittaus kaikissa säiliöissä

Tutkapinnankorkeusanturi LW2120 mittaa nestemäisten aineiden pinnankorkeuden jopa 10 m etäisyydeltä tarkasti ja ilman katvealueita. Käytettävä 80 GHz taajuus varmistaa stabiilit ja tarkat mittaustulokset silloinkin, kun säiliössä esiintyy höyryä tai kondensaatiota.

Tarvikkeena saatavan antennijatkeen avulla anturia voidaan käyttää myös suljettujen metallisäiliöiden ulkopuolella, esim. avoimissa altaissa.

Tutkamittausjärjestelmä pystyy tunkeutumaan myös ei-metallisten säiliöseinämien läpi, joten pinnankorkeusanturi voidaan helposti asentaa muovisäiliöiden yläpuolelle (esim IBC-säiliöt).