ecolink M8/M12 hygieenisiin ja märkiin tiloihin
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/5e7bef69fdd97441beb1a1af38ef6e04/-S610/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-EVF236_EVF260_EVF265_EVF2535-2240x1260-01.jpg)
- Halogeeniton ja silikoniton
- Tehokkaan tarttuvuuden takaava hammastettu mutteri varmistaa optimaalisen tiiviyden silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
- Innovatiivinen ecolink-teknologia takaa hyvän suojausluokan kosteutta vastaan
- Jatkuva tärinäsuojaus mutterin hammastuksen avulla
- Suojausluokat: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
ecolink M8/M12 elintarviketeollisuuden hygieenisiin ja märkiin tiloihin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Asennuksessa ja irrotuksessa ei tarvita työkaluja. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.