Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | 5...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
UL-hyväksyntä |
|
---|
Paino [g] | 68,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 19 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: PP musta, läpikuultava; tiiviste: EPDM | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m, MPPE, Halogeniton, harmaa, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,3...0,5 Nm |
---|