• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. Sähkömekaaniset virtausanturit, suunniteltu erityisesti öljyille

Sähkömekaaniset virtausanturit, suunniteltu erityisesti öljyille

Erityisesti öljylle tehdyn säädön ansiosta tarkat mittausarvot tilavuusvirtausmäärille aina 200 l/min saakka sekä integroidulle lämpötilamittaukselle ja säädölle

  • Säädetty erityisesti öljylle optimimittaustulosten saavuttamiseksi
  • Tilavuusvirtausmäärät aina 200 l/min saakka
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus ja kompensointi
  • Painekestoisuus 100 bar saakka
  • Mittausarvojen siirto ilman muunnoshäviöitä ja helppo säätö IO-Linkin kautta
  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputken pituudelle

Useita sovellutuksia
Erilaiset aineet vaativat erilaisia anturiominaisuuksia. Erityisesti öljylle suunniteltu ifm:n uusi sähkömekaaninen virtausanturi tarjoaa täydellisen yhdistelmän tarkkuutta, nopeutta ja sovitettavuutta sovellutukseen. Tämä lisää myös taloudellista tehokkuutta.
Hyvä suorituskyky
Valmistuksen aikana suoritetun monimutkaisen säädön ja öljylle sopivien mekaanisten osien ansiosta tämä uusi anturi ei ainoastaan tarjoa valitun öljykäyrän mukaisia tarkkoja mittausarvoja. Sille on ominaista myös sisäänrakennettu lämpötilakompensointi. ifm tarjoaa myös tietyille öljyviskositeeteille tarkoitettuja erikoismalleja (esim. lilmailuteollisuuteen).

Tuotteet