• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuoteuutuuksia
  2. Anturit
  3. DNV-GL -hyväksyntä vaativimpiinkin merenkulun sovellutuksiin

DNV-GL -hyväksyntä vaativimpiinkin merenkulun sovellutuksiin

Luotettavat, paine-, lämpötila- ja virtausanturit DNV-GL -hyväksynnällä merisovellutuksiin

  • DNV-GL -hyväksyntä laivasovellutuksiin
  • Painelähetin 4...20 analogialähdöllä
  • Lämpötilalähetin 4..20 analogialähdöllä ja IO-Linkillä
  • Virtausanturi ohjelmoitavalla binäärilähdöllä
  • Upotettavat painelähettimet 4...20 mA analogialähdöllä ja ATEX-hyväksynnällä

Luotettava vaikeimmissakin olosuhteissa
Uuden DNV-GL -hyväksynnän ansiosta ifm:n luotettavia prosessiantureita voidaan nyt käyttää myös merenkulun sovellutuksissa. Hyväksyttyjen komponenttien käyttäminen auttaa käyttäjää saamaan hyväksynnän laivalleen tai laitokselleen. Antureille on luonteenomaista niiden kompakti ja kestävä kotelo, ja ne soveltuvat erinomaisesti vaativiinkin sovellutuksiin (esim. hydrauliikkasovellutukset). Lisäksi ifm myöntää tuotteilleen 5 vuoden takuun.