• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys

Flotaatiokenno

Mitä haasteita flotaatiokennojen valvontaan ja suojaukseen liittyy?

  • Flotaatio on tärkeä rikastusprosessi kaivostoiminnassa. Tätä menetelmää käytetään erilaisten partikkeleiden erottamiseen. Flotaatiolaitteisto koostuu reaktioastiasta, jossa on sisäänmeno ja ulostulo, ilmastusyksiköstä, kemikaalien annosteluyksiköstä, kaavarista, kelluvasta kerroksesta ja erotetulle materiaalille tarkoitetusta vastaanottosäiliöstä.
  • Flotaatiokenno ilmastetaan ja sen sisältöä sekoitetaan kuplien muodostamiseksi. Kiinteät partikkelit pidetään suspensiona massassa. Mineraalipartikkelit kiinnittyvät kupliin ja nousevat pintaan. Siellä ne muodostavat vaahtokerroksen, joka sisältää mineraalia rikastetussa muodossa.
  • Vaahtopesun jälkeen vaahtokonsentraatti pumpataan konsentraatin sakeuttimeen. Useita flotaatiokennoja yhdistetään usein toisiinsa flotaatiokennosarjaksi, jolla saadaan aikaan malmirikaste, jolla on suurempi metallipitoisuus.
Flotaatiokenno

Flotaatiokenno

Miten voidaan vähentää monimutkaisia ja kalliita kaapelointeja?

Prosessien ja signaalien pitkät etäisyydet vaativat monimutkaisia ja kalliita kaapelointeja. AS-Interface-asennusjärjestelmä minimoi asennusajan ja varmistaa kustannusten alenemisen. AS-Interface-järjestelmä tarjoaa täydellisen diagnostiikan ja helpon kunnossapidon. Anturit voivat lähettää samanaikaisesti diagnostiikkatietoja PLC:hen ja ylemmän tason IT-infrastruktuureihin yksinkertaisen, erittäin vakaan ja luotettavan teknologian ansiosta. Anturien modulaarinen rakenne ja joustava liitosteknologia mahdollistavat helpon integroinnin mihin tahansa järjestelmään. Kaksijohtiminen lattakaapeli siirtää datan ja energian, jolloin monimutkainen rinnakkaiskaapelointi voidaan jättää pois.

Miten hydraulipumppujen ja -moottoreiden kuntoa voidaan valvoa?

Miten hydraulipumppujen ja -moottoreiden kuntoa voidaan valvoa? Kunnonvalvonta voi ehkäistä katastrofaaliset vikaantumiset. Laitteiden kunnonvalvonnalla voidaan pysäyttää moottori ja pumppuasema vikaantumisen varhaisessa vaiheessa. Varhaisella tunnistuksella voidaan suojata kalustoa korjaamattomilta vaurioilta ja ehkäistä vikoja, jotka voisivat aiheuttaa loukkaantumisia. Laakereiden kulumisen, epätasapainon, kohdistusvirheiden, kavitaation ja käyttötuntien valvonta mahdollistaa ennakoivan kunnossapidon reaktiivisen kunnossapidon sijaan.

Paineen, virtauksen ja lämpötilan valvonta

Flotaatiokenno ilmastetaan kuplien muodostamiseksi. Tätä prosessia täytyy valvoa jatkuvasti, koska se riippuu tietystä virtauksesta, paineesta ja lämpötilasta. Tässä kohtaa ifm:n anturit, kuten SA4100, astuvat kuvaan. Tämä anturi voi mitata virtauksen ja lämpötilan samanaikaisesti.