Tehokas paineilman valvonta älykkäillä virtausantureilla
Valvotko paineilmajärjestelmiäsi? Tutustu tehokkaaseen tapaan säästää energiaa!
Oletko varma, ettei laitoksesi paineilma pääse käymään vähiin?
Yrityksen kilpailukyky on suorassa suhteessa sen laitosten ja järjestelmien energiatehokkuuteen. Paineilman tuottaminen ja jakelu on toiseksi suurin energiakustannusten lähde. Tehokas vuotojen valvonta ja paikallistaminen ovat oleellisia energiavalvonnan osia ja ne tarjoavat etuja alentuneiden sähkökustannusten, kestävän tuotannon ja julkisen rahoituskelpoisuuden muodossa. Energiasäästöt tuovat myös kilpailuetua alentuneiden tuotantokustannusten muodossa.
Paineilma ei ole ilmaista
Havaitsematta jäävät vuodot liitoksissa, liittymäkohdissa tai toimimattomissa komponenteissa voivat aiheuttaa korkeita kustannuksia vuosittain. Paineilman tuottamiseen kuluvan osuuden voidaan laskea olevan yli 30% teollisuuslaitosten sähkönkulutuksesta. Haluaisitko tietää, mitä tämä merkitsee sinulle käytännössä? Pienillä investoinneilla ja julkisella rahoituksella voit varmistaa pysyvät ja yksinkertaiset energiasäästöt ja mahdollistaa mittaavan kunnossapidon laitoksissasi. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa löydät oikean ratkaisun tuotantoasi varten. Soita meille:
Totea itse ifm-ratkaisujen avulla tehtävän tehokkaan paineilmavalvonnan edut. Digitaalisessa konehallissa asiantuntijamme keskustelevat erilaisista aiheista, kuten:
- Yksityiskohtainen kulutusmittaus koneessa – laitteistosta ohjelmistoon (0:00-19:17)
- Paineilman valvonta jakelulinjassa – kustannusten ja vuotojen aiheuttajien määrittely helpoksi (19:17-31:50)
- Energiatunnuslukujen rekisteröinti ja kompressorin hyötysuhteen laskeminen (31:51-35:59)
Miksi valvoa paineilmaa?
|
Kestävä kehitys Lisääntynyt energiatehokkuus ja ekotasapaino Arvokkaiden koneiden suojaus liian suurelta/pieneltä syötöltä |
Kustannussäästöt Vähemmän energiankulutusta päästöhintojen noustessa Verohelpotukset ja julkinen rahoitus |
Sertifiointi Perusta DIN EN ISO 50001 -normin mukaiselle energianhallintajärjestelmälle |
Mahdollisuuksia ifm:n virtausantureilla
- Modulaarinen konsepti - pääsyöttölinjasta sivuhaarojen kautta tuotantokoneeseen
- Järjestelmäratkaisu: – yksittäisestä anturista ohjausjärjestelmään ja pilveen, kaikki samalta toimittajalta
- Yksi laite, neljä prosessiarvoa – kokonaiskulutus, virtaus, paine, lämpötila
- Kannattavuutta investoinnilla - alentuneet energia- ja kunnossapitokustannukset, verohelpotukset, rahoitus
Yksi laite, neljä prosessiarvoa, lukemattomia etuja IO-Linkillä
ifm:n SD-sarjan virtausanturit välittävät tarkasti kaiken sen informaation, mitä tarvitaan paineilman ja teollisuuskaasujen tehokkaaseen käyttöön. Olipa kyseessä virtausnopeuden mittaus, painemittaus, lämpötilavalvonta tai kulutusmäärä - tarvitset ainoastaan yhden kaapelin ja yhden anturin prosessidatan tarkkailuun. Sähköisistä muunnoksista johtuvat tarkkuushäviöt ovat menneen talven lumia. Voit tarkistaa anturisi tilan milloin tahansa - myös langattomasti silloin, kun olet liikkeellä. Nämä ja monia muita etuja saat käyttämällä IO-Link -liitännällä varustettuja SD-sarjan virtausantureita.
|
Reaaliaikainen analyysi Tunnista pitkän ajan kulutustrendit tai ilmanpaineen vaihtelut SD-sarjan antureilla ja optimoi prosessisi |
Vähemmän laitteita IO-Link siirtää 4 prosessiarvoa yhden kaapelin kautta. Ilman ylimääräisiä antureita, kaapeleita tai putkiyhteitä. |
Langaton tarkkailu Järjestelmien ja prosessien mobiili parametrointi, valvonta ja mittausarvojen tallennus IO-Link Bluetooth-adapterin avulla |
Parametrointi Helppo ja nopea parametrointi moneo configure -ohjelmistolla ja IO-Link -masterilla |
Koneiden ja laitosten suorituskyvyn jatkuva optimointi ilman tuotannon tiukkojen laatustandardien laiminlyömistä - ifm:n järjestelmäratkaisut mahdollistavat maksimaalisen tehokkaat tuotantoprosessit ja varmistavat jatkuvan diagnosoinnin ja vikojen varhaisen havaitsemisen paineilmaverkostossasi. Yksittäisistä kunnonvalvontaratkaisuista ja ennakoivasta kunnossapidosta koituvia hyötyjä:
- Kustannusten aleneminen
Kuntoon perustuva kunnossapito tarvittaessa kiinteiden huoltovälien sijaan. Osien vaihto voidaan suunnitella. - Suunnittelemattomien seisakkien välttäminen
Tärinäanalyysi ja moottorin kompressorin laakerivaurioiden varhainen tunnistus. - Helppo integrointi
Toteutus IT-resursseista riippumatta - itsenäisiä sovellutusratkaisuja antureista arviointiyksiköihin ja verkkopohjaisiin analyysityökaluihin. - Anturista toiminnanohjausjärjestelmään (ERP)
Skaalattavat laajennukset muihin sovelluksiin tai tiedonsiirto ERP-järjestelmien kanssa ovat mahdollisia.
Seuraamalla EU:n energiatehokkuusdirektiiviä DIN EN ISO 50001 kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet energiasäästöjen saavuttamiseen. Antureiden ISO- tai DAkkS-standardin mukainen kalibrointi on perusta tämän ohjeistuksen noudattamiselle. Säännöllinen uudelleenkalibrointi varmistaa mittauslaitteiden pitkäaikaisen virheettömän ja luotettavan toiminnan.
Kysy yksilöityjä neuvoja nyt!
Lue lisää säästöpotentiaalista ja muista ifm-virtausantureiden eduista. Käynnistä oma energiansäästöprojektisi!
Lähetä viesti osoitteeseen info.fi@ifm.comja asiantuntijamme soittavat mielellään sinulle, tai soita meille suoraan - +358 9 424 55 805.