• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. moneo IIoT -alusta
  2. Tuotteet
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Maksimoi kaikkien siirrettävien tavaroiden läpinäkyvyys ja tehokkuus tuotannossasi muutamalla klikkauksella

Hyödynnä tavaravirtojen reaaliaikaista tarkastelua. Vältä pullonkaulat ja seisokit paikannuksen ja KPI-valvonnan avulla ja yksinkertaista prosessi- ja laatutietojen tallennus.

moneo Track & Trace tarjoaa käyttäjäystävällisen rakenteensa ja intuitiivisen vedä ja pudota -toiminnon ansiosta yksinkertaisen ja nopean ratkaisun, jota voit käyttää ilman ohjelmointitaitoja. Samalla saat joustavat integrointimahdollisuudet IT-ympäristöösi.

RFID- ja koodinlukulaitteille tarkoitettu plug-and-play-ratkaisumme lisää läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta hetkessä. Ja kaikki tämä ilman monimutkaisia sovelluksia tai väliintuloja PLC:ssä.

Tutustu siihen, miten
moneo Track & Trace tukee sinua joka päivä

Esimerkkitapaus

moneo Track & Trace

Esimerkiksi prosessivaiheiden ”tavaran vastaanotto”, ”tuotanto” ja ”varasto” seurantaan tarvitaan neljä anturia, kukin yhdellä prosessiarvolla. Antureiden mittausarvot lähetetään kerran sekunnissa, joten pelkästään tiedonsiirtoon tarvitaan 240 pistettä. Säännöt, KPI:t ja historiat sisältävän aseman luonti vaatii 10 pistettä kukin. Koko intralogistiikkaprosessia voidaan valvoa yhteensä 280 pisteellä.

Hyödynnä 20 vuoden kokemus Track and Trace -ympäristöstä

Me ifm:llä tarjoamme sinulle vuosikymmenien kokemuksen lisäksi myös laitteistot ja ohjelmistot, jotta voit lisätä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

Tunnisteista ja antureista yhdyskäytäviin ja ohjelmistoihin Cloud- tai On Premises -versiona - tarjoamme täydelliset ratkaisut vaatimuksiisi.

Asiakkaat, jotka ovat jo valinneet
ifm:n moneo -alustan