• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. ifm yhdellä silmäyksellä
  2. Strategia

Yritysstrategiaamme liittyvät tunnusluvut

Teknologiaa kaikille

Selkeä painopiste älykkäiden tuotteiden kehittämisessä kaikille

  • Monimutkaisten ratkaisujen uudelleentarkastelu ja keskittyminen perusasioihin
  • Yli 1400 aktiivista patenttia
  • 1.550 työntekijää tutkimus- ja tuotekehitystyössä
  • Enemmän kuin 11,5% liikevaihdosta investoidaan tutkimukseen ja tuotekehitykseen
  • Tuotekehitys- ja tuotantolaitokset Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa
  • Palkittuja tuotteita – Älykkäät ratkaisut, helppo käsittely ja innovatiivinen rakenne

Maailmanluokan toimitusketju

Logistiikkamme hyödyntäminen asiakkaidemme kilpailuvaltti

  • 169.000 asiakasta ympäri maailmaa
  • 1 410 miljoonaa tilausta per vuosi
  • 96,8% tuotteiden saatavuus asiakkaan toivomana päivänä
  • Global express -toimitus saman päivän aikana
  • 26 logistiikkakeskusta ympäri maailmaa
  • Kätevä 24/7 tilausvaihtoehto ifm-verkkokaupasta

Asiakaskeskeisyys

Asiakkaidemme auttaminen kilpailuetujen varmistamiseksi ja laajentamiseksi

  • Neuvoja 2.140 ifm-työntekijältä myyntiorganisaatioissamme ympäri maailmaa
  • Tekninen tukiifm:n sovellusasiantuntijoilta sekä verkossa että paikan päällä
  • Yli 140 maassa ympäri maailmaa ifm:n asiakkaat saavat tukea itsenäisiltä myyntiyhtiöiltä tai liikekumppaneilta
  • Kattava konsultointi Industry 4.0 -asioissa – tuotteet, palvelut, ohjelmistot
  • Asiantuntemus useilta teollisuudenaloilta

Luottamukseen perustuva yhteistyö

Luottamuksellisen suhteen kehittäminen maailmaanlaajuisesti kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppanien välisen läheisen yhteistyön avulla

  • 5 vuoden takuu ifm-tuotteille
  • Eettisen kaupan sertifiointi SMETA:n mukaan
  • Kaikkien tuotantolaitosten sertifiointi DIN ISO 9001, DIN ISO 14001 ja ISO 27001 mukaan
  • Kansalliset ja kansainväliset hyväksynnät kuten ATEX-sertifiointi, EHEDG, FDA, ecolab, EN 62061, EN ISO 13849-1, E1-tyyppihyväksyntä ja monta muuta...