Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Aine | Nesteet; Kaasut |
---|---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Painealue [bar] | 30 |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Käyttöjännite [V] | 19...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Anturin pituus L [mm] | 45 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...100 |
Asettelualue [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Toistotarkkuus [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / toistotarkkuus |
|
||
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K] | 0.1; (vedellä 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Lämpötilagradientti [K/min] | 300 | ||
Kytkentätarkkuus [cm/s] | ± 2...± 10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus) | ||
Hystereesi [cm/s] | 2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus) |
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 298 |
Paino [g] | 246 |
---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1,5 |
Kierremerkintä | M18 x 1,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruostumaton teräs (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); O-rengas: FKM 80 Shore A |
Prosessiliitäntä | M18 x 1,5 sisäkierre |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|