3D-kuvaresoluutio [px] | 176 x 132 |
---|---|
Kuvakulma 3D [°] | 70 x 51; (nimellisarvo ilman linssivääristymien korjausta) |
Maks. lukunopeus [Hz] | 25 |
Sovellutus | kohteen mitat; Täyttöasteen valvonta; Ylitäytönvalvonta; etäisyysvalvonta ; tilavuusvalvonta |
---|
Käyttöjännite [V] | 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 2400; (huippuvirta tahdistettu; tyypillinen arvo: 420; maksimiarvo: 1600) |
Tehonkulutus [W] | 10; (tyypillinen arvo) |
Suojausluokka | III |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (infrapuna: 850 nm näkymätön säteily LED) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 3; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Triggaus | 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3) |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
Binääritulojen tulopiiri | 24 V PNP/NPN; (konfiguroitava; IEC 61131-2 Typ 3) |
Lähtöjen kokonaismäärä | 3 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 3; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 10000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Toimintaetäisyys [mm] | 300...8000 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / toimintaetäisyys |
|
||
3D-kuvaresoluutio [px] | 176 x 132 | ||
Kuvakulma 3D [°] | 70 x 51; (nimellisarvo ilman linssivääristymien korjausta) | ||
Maks. lukunopeus [Hz] | 25 |
Mittausalue [m] | < 30 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | |||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | |||
Protokolla | TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP | |||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 8; (alentuneella mittaus- ja toistotarkkuudella: < 100) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | vapauta ryhmä; (DIN EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
Paino [g] | 773,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 72 x 67,1 x 82,6 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; suojalasi: Gorilla Glass; Toimintonäyttö: PA |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
0,50 | 0,40 | 0,55 |
1,00 | 0,80 | 1,10 |
2,00 | 1,60 | 2,20 |
3,00 | 2,40 | 3,30 |
4,00 | 3,20 | 4,40 |
5,00 | 4,00 | 5,50 |