- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Tarvikkeet AS-i-komponenteille
- Lattakaapelihaarottimet ja veitsiliitosliittimet
- E70587
Sähköiset tiedot
Suojausluokka | III |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 60,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PBT / PC; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,65 |
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Valettu runko: PUR |
---|