- ifm mate
- Ventajas
ifm mate: ventajas
El sistema de asistencia ifm mate asiste a los operarios durante los trabajos de producción manual o en los puestos de trabajo de empaquetado. Mediante una cámara óptica 2D/3D, identifica las manos del operario y así detecta, por ejemplo, si este ha metido la mano en una caja o no. El reconocimiento de la mano, que se basa en una potente tecnología de Deep Learning, es una función fundamental del sistema. Para esta tarea de reconocimiento no importa si el trabajador es diestro o zurdo ni la posición de la mano.
Nivel de calidad elevado y permanente de los productos
En comparación con los procesos digitalizados, la garantía de la calidad en los pasos de trabajo realizados manualmente ha sido hasta ahora un verdadero reto. Ahora esto resulta muy sencillo gracias al nuevo sistema de asistencia al operario. Así se evitan eficazmente las costosas reclamaciones.
Formación rápida y flexibilidad en la planificación del personal
ifm mate también ofrece ventajas en cuanto a la organización del personal: el sistema puede asistir a los operarios durante su formación mostrando instrucciones de trabajo en el monitor, por ejemplo, en formato de vídeo. Esto también permite una distribución flexible de los trabajadores en los diferentes lugares de trabajo.
Un sistema totalmente virtual que funciona sin molestos accesorios
Gracias a la tecnología combinada en 2D y 3D, el sistema de asistencia al operario no requiere ningún accesorio adicional, como gafas de realidad virtual o pulseras de seguimiento. Esto hace que trabajar con ifm mate sea mucho más cómodo que con otros sistemas, lo que se traduce en unos niveles de aceptación muy elevados entre los trabajadores, ya que no se ven limitados en su entorno de trabajo habitual.
ifm mate se adapta a sus necesidades y no al revés
Los flujos de trabajo pueden definirse de forma flexible en el software. Por ejemplo, es posible especificar si la secuencia de pasos debe estar predefinida o si puede llevarse a cabo en cualquier orden. Esto permite mantener e incluso optimizar la ergonomía de los procesos de trabajo.
Fácil y rápido de instalar
La configuración del sistema es muy sencilla e intuitiva. No se necesitan expertos ni especialistas informáticos. Un cambio rápido a una nueva aplicación no supone ningún problema.
Conexión con sistemas y procesos de nivel superior
Con la ayuda de la API REST, puede integrar ifm mate directamente en sus procesos digitales de gestión de pedidos y control de calidad.
«mate» de ifm: conocimientos basados en nuestra propia experiencia
El origen de su desarrollo fue la propia necesidad de la empresa de reducir el número de reclamaciones en relación con el empaquetado manual de los sensores. Con este sistema damos un paso más hacia la Industria 4.0 y la fábrica digital.