Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Hurtig og smart visning af procesværdier på din smartphone
Med det nye stik og den tilsvarende ifm QuickLook app kan brugere overvåge måleværdier og hændelser, der overføres via IO-Link. For at gøre dette skal stikket bare installeres i kablet mellem IO-Link sensoren og IO-Link masteren, hvorefter der oprettes en Bluetooth-forbindelse mellem smartphone og IO-Link Bluetooth-stikket. Denne løsning egner sig perfekt til at overvåge procesværdier fra sensorer, der ikke kan tilgås eller ikke har noget display. Herudover er stikket udstyret med en historikhukommelse til dataregistrering, som gør det nemt at udføre diagnose.
Systemkrav
Appen fås i Apples App Store og i Google Play Store. Den kræver et iOS operativsystem fra version 8.0 eller et Android operativsystem fra version 4.3. Din smartphone skal understøtte Bluetooth 4.0.