Forbedret ydeevne takket være IO-Link
Præcis overvågning af processer
Takket være det optimerede målerør dækker den nye magnetiske og induktive flowsensor i SM serien nu måleområder på op til 150 l/min. Udover flowet måles temperaturen og den samlede mængde.
Stor temperaturbestandighed på trods af de kompakte mål
Den høje temperaturbestandighed på op til 90 C giver mulighed for brug i vanskelige applikationer som f.eks. ovne, hvor kølevandet når op på meget høje temperaturer.
Hurtig opsætning og nem håndtering
TFT displayet viser adskillige procesværdier samtidig og giver et perfekt overblik med de to separate koblingspunkt-lysdioder og det indstillelige farveskift. De selvforklarende menupunkter reducerer sammen med den intuitive betjening med 3 knapper ibrugtagningstiden for sensoren.
Processikkerhed og energiovervågning
Overophedning af værktøjer, svejsepistoler eller ovne fører til øget slid og nedetid under produktionen. Kontinuerlig overvågning af vandkølingen sikrer driftssikkerhed for de applikationer, der kræver intensiv køling. Her arbejder flowsensoren af typen SM med høj præcision og integreret temperaturmåling. I kombination med den samlede mængdetæller (totaliser-funktion) er det også muligt at implementere sikker energiovervågning.
Pumpeoutputtet kan reduceres takket være minimeringen af tryktab
Målerørets optimerede design med en øget intern diameter reducerer trykfald. Fordel: Pumpeudgange kan reduceres. Dette reducerer energiomkostningerne.
Reduktion af ibrugtagnings- og hardwareomkostninger takket være IO-Link
Flere måleparametre (flow, temperatur, samlet mængde) kan evalueres i styreenheden via bare ét input. Målepunkter, ledningsføring og PLC input-kort reduceres, hvilket reducerer omkostningerne. Den integrerede simuleringsfunktion gør ibrugtagningen legende let. Sensorerne kan integreres i styreenheden og kontrolleres, uden at anlægget er i drift.
Slankt design optimeret til standardmæssige splitter bokse
Der anvendes flere flowsensorer samtidig for at overvåge de enkelte kølelinjer separat. På grund af det slanke design med en monterings- og stikposition, der er optimeret til praktisk anvendelse, kræves der ikke nogen dyre rørføringer eller forskydning af sensorer. Det giver mulighed for brug i standardmæssige vandfordelere med en intern diameter på 50 mm. En anden fordel: Der kræves ikke nogen indgangs- eller udgangsrør før og bag sensoren. Det giver maksimal fleksibilitet for monteringen og konstruktionen af anlægget.
Sprøjtestøbningsmaskine
Mængden af kølevand og temperaturen er nøglefaktorer, når det handler om at sikre slutproduktets kvalitet. Tilstopninger skal detekteres uden forsinkelse. Det sikrer SM flowsensoren.
Hærdeanlæg
Under hærdningen skal emners kølekurver overholdes korrekt. Det gøres ved at tilføre en vis mængde kølevand til det opvarmede emne. SM flowsensoren detekterer herudover eventuel tilstopning og sikrer herved en kontinuerlig høj produktkvalitet.
Værktøjsmaskine
Den konstante tilførsel af kølevand sikrer ensartet kvalitet og forlænger værktøjets levetid. Spån kan tilstoppe kølevandsrørene. SM flowsensoren detekterer dette i tide og forhindrer, at værktøjerne overophedes.
Ovnkonstruktion
Mangel på kølevand kan medføre farlige høje temperaturer i ovnen. SM flowsensoren overvåger mængden af kølevand og temperaturen op til 90 C. Dyr nedetid på grund af for høje temperaturer hører fortiden til.